Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Automatische Identifizierung und Verfolgung mittels RFID

Industrielle RFID-Systeme BIS

Produktions- und Qualitätsdaten automatisch dokumentieren

Um einzelne Arbeitsschritte in modularen Handling- und Montageanlagen sicher und nachvollziehbar zu dokumentieren, bieten wir eigens für kompakte Transfersysteme entwickelte RFID-Schreib-/Leseköpfe. Da Sie diese ohne zusätzlichen Halter montieren können, sparen Sie Einbauraum und nutzen zugleich alle Vorteile der berührungslosen Identifikation. Insbesondere dann, wenn Sie auch unsere Eck-Datenträger einsetzen. Denn diese lassen sich von zwei Seiten lesen und beschreiben.

Die Besonderheiten

  • für alle gängigen Feldbus-Systeme oder netzwerkunabhängig mit IO-Link verfügbar
  • ohne zusätzlichen Halter in die gängigsten Profilsysteme integrierbar
  • robustes Metallgehäuse in IP67
  • unmittelbar an der Anlage kontrollierbar durch rundum sichtbare LEDs

Empfohlene Produkte für eine zuverlässige Identifizierung von Werkzeugen

BNI00AJ

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

BIS013U

Multifrequenz-Auswerteeinheiten

BIS015Z

UHF Schreib-/Leseköpfe mit integrierter Prozessoreinheit (860...960 MHz)

BIS016H

UHF-Datenträger für Werkzeug-ID

BNI00AJ

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Analoge Eingänge
8x Analog, Spannung/Analog, Strom/Analog, Temperatur (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermoelement Type J/Thermoelement Type K)
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
nein
Summenstrom US, Sensor
4 A
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Abmessung
68 x 31.8 x 181.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
55 ms
Prozessdaten IN
22 Byte
Prozessdaten OUT
1 Byte
Mehr Produktdetails
BIS013U

Multifrequenz-Auswerteeinheiten

Produktgruppe
Universal-Auswerteeinheiten
Schnittstelle
Profinet: I/O (IRT)
Unterstützte RFID Technologien
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
4
Betriebsspannung Ub
24 V DC SELV/PELV
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart
IP65, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Anschluss
2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
7/8"-Stecker, 5-polig
Mehr Produktdetails
BIS015Z

UHF Schreib-/Leseköpfe mit integrierter Prozessoreinheit (860...960 MHz)

Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Funkzulassung
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Abmessung
130 x 50.5 x 130 mm
Antennenform
Patch
Polarisation
zirkular
Ausgangsleistung einstellbar
5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Gehäusematerial
PC, beschichtet
ABS, Zink, Druckguss, (Stecker)
Schnittstelle
RS485 (nur Anschluss an BIS V)
Betriebsspannung Ub
24 V DC LPS Class 2
Umgebungstemperatur
-20...55 °C
Schutzart
IP54
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mehr Produktdetails
BIS016H

UHF-Datenträger für Werkzeug-ID

Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Funkzulassung
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Arbeitsfrequenz
850…960 MHz
Abmessung
23 x 1 x 100 mm
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
128 Bit
EPC Speicher, lesen/schreiben
496 Bit
TID Speicher, nur lesbar
96 Bit
Antennenform
Dipol
Einbau
metallfrei (Freizone)
Lagertemperatur
-40...85 °C
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Gehäusematerial
PET
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Mehr Produktdetails

Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Robotik

Weitere Themen entdecken

Downloads

  • Branchenbroschüre Automobilindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten