Flexible Prozessvisualisierung in der Batteriemodul- und Packmontage
SmartLight LED-Signalleuchten zur effizienten Überwachung und Steuerung
In der Batteriemodul- und Packmontage ist eine präzise Prozessvisualisierung für die effiziente Überwachung und Steuerung von Maschinen und Anlagen unerlässlich. Mit unseren SmartLights, ausgestattet mit einem flexiblen und vielfältigen Farbspektrum, können Betriebszustände eindeutig signalisiert werden. Über die Steuerung können Farben individuell definiert werden, um wichtige bis kritische Zustände in Echtzeit anzuzeigen. Dank IO-Link-Technologie lassen sich die Leuchten nicht nur einfach installieren, sondern auch im laufenden Betrieb anpassen. Mit wenigen Befehlen können den SmartLights verschiedene Farben zugewiesen werden, ohne dass die LED-Säulen mechanisch verändert werden müssen. Für eine noch umfassendere Prozessüberwachung sind die SmartLights mit drei wählbaren Modi ausgestattet und optional mit einem integrierten Soundmodul für akustische Hinweise erhältlich.
Die Besonderheiten
- Flexibles Farbspektrum zur individuellen Signalisierung von Maschinenzuständen
- Einfache Anpassung im laufenden Betrieb über IO-Link ohne mechanische Änderungen
- Drei wählbare Betriebsarten für unterschiedliche Anwendungen
- Optionales Soundmodul zur zusätzlichen akustischen Signalisierung
- Schnelle Installation und Integration in bestehende Anlagen
Empfohlene Smartlights und Maschinenbeleuchtungen zur Visualisierung von Produktionsabläufen
LED-Signalsäulen mit unterschiedlicher Segmentanzahl
- Funktionsprinzip
- Anzeigeleuchte
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss
- M12x1-Stecker, 4-polig
- Segmente, Anzahl max.
- 5
- Farben vordefiniert
-
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar - Funktionsanzeige
-
Lauflicht-Modus
Level-Modus
Segment-Modus
Flexi-Modus - Einstellmöglichkeit
- Funktionsanzeige
- Zusatzfunktion
- Erweiterte Prozessdaten
- Abmessung
- 60 x 60 x 309 mm
- Gehäusematerial
-
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkdruckguss - Befestigung
- Schrauben M18
- Umgebungstemperatur
- -5...50 °C
- Schutzart
- IP65
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 7.2 ms
- Prozessdaten IN
- 1 Byte
- Prozessdaten OUT
- 8 Byte
IO-Link Bedienpult
- Funktionsprinzip
- IO-Link Bedienpult, 4-fach
- Abmessung
- 85 x 64 x 199 mm
- Umgebungstemperatur min.
- -5 °C
- Umgebungstemperatur max.
- 55 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
Kompakte LED-Signalleuchte mit 6 Segmenten und IP67
- Funktionsprinzip
- Anzeigeleuchte mit Summer
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss
- M12x1-Stecker, 4-polig
- Segmente, Anzahl max.
- 3
- Farben vordefiniert
-
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar - Funktionsanzeige
-
Lauflicht-Modus
Level-Modus
Segment-Modus
Flexi-Modus - Lautstärke max.
- 95 dB/m
- Einstellmöglichkeit
-
Funktionsanzeige
Lautstärke - Zusatzfunktion
- Erweiterte Prozessdaten
- Abmessung
- 60 x 60 x 234.5 mm
- Gehäusematerial
-
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkdruckguss - Befestigung
- Schrauben M18
- Umgebungstemperatur
- -5...50 °C
- Schutzart
- IP30
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 7.2 ms
- Prozessdaten IN
- 1 Byte
- Prozessdaten OUT
- 8 Byte
Smarte LED-Signalsäule mit unterschiedlicher Segmentanzahl
- Funktionsprinzip
- Anzeigeleuchte
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss
- M12x1-Stecker, 4-polig
- Segmente, Anzahl max.
- 3
- Farben vordefiniert
-
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar - Funktionsanzeige
-
Lauflicht-Modus
Level-Modus
Segment-Modus
Flexi-Modus - Einstellmöglichkeit
- Funktionsanzeige
- Zusatzfunktion
- Erweiterte Prozessdaten
- Abmessung
- 60 x 60 x 213 mm
- Gehäusematerial
-
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkdruckguss - Befestigung
- Schrauben M18
- Umgebungstemperatur
- -5...50 °C
- Schutzart
- IP65
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 7.2 ms
- Prozessdaten IN
- 1 Byte
- Prozessdaten OUT
- 8 Byte
Maschinen-Beleuchtungen
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Ausführung
- Maschinen-Beleuchtung
- Abmessung
- Ø 45 x 420 mm
- Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
- 24 V
- Material
-
Aluminium eloxiert
Borosilikatglas - Leuchtfläche
- 380 x 42 mm
- Abstrahlwinkel
- 120 °
- Lichtart
- LED Weißlicht diffus
- Lichtstärke
- 1450 lm
- Farbtemperatur
- 5000 K
- Umgebungstemperatur
- -20...40 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Schutzart
- IP67
Weitere Applikationsbeispiele in der Modul- und Packmontage
Weitere Themen entdecken
Downloads
-
Branchenbroschüre Batterieindustrie