Flexible Zuführsysteme dank zuverlässiger Sensoren
Zuführtechnik-Spezialist IFSYS vertraut seit dem ersten Tag auf Sensorlösungen von Balluff
Branche: Automatisierungstechnik, Zuführtechnik | Kunde: IFSYS Integrated Feeding Systems GmbH
IFSYS entwickelt hochwertige Zuführsysteme für die Automobil-, Elektro- und Pharmaindustrie. Seit der Unternehmensgründung 2006 setzt IFSYS auf zuverlässige Komponenten von Balluff, darunter Gabellichtschranken mit IO-Link-Technologie, Näherungsschalter und industrielle Kameras. Diese Sensorlösungen ermöglichen eine einfache Integration, flexible Anpassungen und unterstützen die stetige Weiterentwicklung innovativer Zuführtechnik.
Die Situation
IFSYS hat sich auf Zuführtechnologie spezialisiert und hilft seinen Kunden, ihre Fertigungen effektiver zu gestalten. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio an Zuführsystemen – von Systemen, die große Schrauben handhaben, bis hin zu solchen für kleinste Stifte. Zudem bietet IFSYS flexible Zuführsysteme sowie Anlagen mit optischer Teileerkennung und Künstlicher Intelligenz (KI). Innovation ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie: IFSYS verbessert seine Prozesse kontinuierlich und sucht stets nach neuen, noch besseren Lösungsansätzen.
Balluff ist für uns seit dem ersten Tag ein verlässlicher Partner. Die Sensoren lassen sich schnell integrieren und bieten uns die Zuverlässigkeit und Flexibilität, die wir brauchen, um unsere Zuführsysteme kontinuierlich zu verbessern und an neue Anforderungen anzupassen.
Sebastian Demar, Geschäftsführer IFSYS
Die Herausforderung
Um den hohen Ansprüchen der unterschiedlichen Industrien gerecht zu werden und die eigene Innovationskraft zu erhalten, benötigt IFSYS äußerst zuverlässige und vielseitige Komponenten für seine Zuführsysteme. Die Herausforderung besteht darin, Systeme zu entwickeln, die nicht nur effizient und präzise arbeiten, sondern auch flexibel genug sind, um sich an verschiedene Anwendungen anzupassen. Außerdem erfordert die Integration neuer Technologien wie optischer Erkennung und KI eine enge Zusammenarbeit mit Partnern, die ebenfalls auf Innovation und Qualität setzen. IFSYS suchte daher nach Lösungen, die eine einfache Installation und schnelle Anpassung ermöglichen, um die Effizienz der Produktionsprozesse weiter zu steigern.
Die Lösung
Seit der Unternehmensgründung setzt IFSYS auf Produkte von Balluff. Die langjährige Partnerschaft der beiden Unternehmen ist von gegenseitigem Vertrauen und einem gemeinsamen Fokus auf innovative Lösungen geprägt. Balluff liefert IFSYS zuverlässige Komponenten wie Näherungsschalter, Lichtschranken und industrielle Kameras, die für die Funktionalität der Zuführsysteme entscheidend sind.
Besonders schätzt IFSYS die Gabellichtschranken von Balluff. Diese Sensoren sind in verschiedenen Breiten von 30 bis 120 Millimetern erhältlich und lassen sich dank integrierter und standardisierter Befestigungsbohrungen sehr einfach montieren und einstellen. Die neue Generation dieser Gabellichtschranken ist mit einer IO-Link-Schnittstelle ausgestattet, die den Anwendungsbereich der Sensoren erheblich erweitert. Diese Technologie ermöglicht eine noch präzisere Steuerung und Überwachung der Zuführsysteme und führt zu einer weiteren Verbesserung der Produktionsprozesse.

Das Ergebnis
Durch den Einsatz der Balluff Sensoren wie den Gabellichtschranken BGL kann IFSYS die Leistungsfähigkeit seiner Zuführsysteme weiter steigern und den hohen Anforderungen seiner Kunden gerecht werden. Die zuverlässigen Sensoren garantieren einen reibungslosen, flexiblen Betrieb der Anlagen. Zudem vereinfachen standardisierte Schnittstellen wie IO-Link die Integration neuer Komponenten und beschleunigen Umrüstungen erheblich.
So konnte IFSYS die Effizienz in der Produktion erhöhen und bleibt seiner Innovationsphilosophie treu. Dank der bewährten Partnerschaft und des prompten Services von Balluff erreicht IFSYS seine Innovationsziele und liefert seinen Kunden weiterhin erstklassige, zukunftsfähige Lösungen.
Die Vorteile der Gabellichtschranken
- Sender und Empfänger bereits justiert in einem Gehäuse
- Betrieb im SIO-Mode mit Schaltausgang sowie Signalüberwachung über IO-Link möglich
- Gerätetausch ohne manuelle Eingriffe und Kenntnisse mit Datenhaltung im Master
- mechanisch vollständig rückwärtskompatibel
- Impulsverlängerung integriert
- IP67-Zinkdruckgussgehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen

Produkte im Einsatz
Standard-Gabellichtschranken aus Metall
- Abmessung
- 10 x 50 x 68 mm
- Gabelweite
- 30 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 0.85 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas, beschichtet
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Standard-Gabellichtschranken aus Metall
- Abmessung
- 10 x 140 x 93 mm
- Gabelweite
- 120 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 2.0 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas, beschichtet
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Standard-Gabellichtschranken aus Metall
- Abmessung
- 10 x 70 x 88 mm
- Gabelweite
- 50 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 1.2 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas, beschichtet
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Standard-Gabellichtschranken aus Metall
- Abmessung
- 10 x 100 x 88 mm
- Gabelweite
- 80 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 1.7 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas, beschichtet
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE