Magnetfeld-Positionsmesssysteme
Magnetfeld-Sensoren
Verfügbar in:
2 Ausführungen
Die smarte Fabrik mit ihren komplexen Fertigungslinien erfordert große Flexibilität. Bei sich stetig ändernden Vorgaben ist sie nur schwer mit der nötigen Prozess- und Produktqualität zu vereinbaren.
Den Arbeitsprozess jederzeit im Blick zu haben wird entscheidend. Hier kommt der Sensorik in der Pneumatik, also z.B. in diversen Pneumatikantrieben, kompakten und präzisen Greifern, Stanz- und Schraubvorrichtungen sowie Werkzeugwechslern eine entscheidende Rolle zu. Denn Sensorik gewährleistet die erforderliche Schnelligkeit, Präzision und Flexibilität.
Magnetfeld-Positionsmesssysteme BMP ermöglichen Ihnen die zuverlässige und verschleißfreie Überwachung laufender Arbeitsvorgänge. Diese unterstützen Sie, die verschiedenen Prozesse im Griff zu behalten, die simultane Bearbeitung von Objekten sicherzustellen und dabei energieeffizient zu bleiben. Durch den Einsatz sorgen Sie für hohe Prozesssicherheit und Automatisierungsqualität. Dies gelingt zuverlässig, ob Sie, wie in der Automobilindustrie, die Montage kontrollieren oder, wie in der Verpackungsindustrie, veränderte Formate und Prozessparameter schnell anpassen wollen und dabei mehrere pneumatische Bewegungen synchron ablaufen sollen.
Die Besonderheiten
- Flexibilität durch modulares Konzept: Abdeckung einer Vielzahl von Zylindern über gesamten Hub bis 256 mm
- hohe Konnektivität: kontinuierliche Überprüfung der Kolbenposition auf engstem Raum über analogen Spannungs- und Stromausgang sowie über IO-Link-Schnittstelle
- verlässliche Ergebnisse: anwendungsrelevante Linearität und Wiederholgenauigkeit, parametrierbar
- hohe Prozesssicherheit: niedrige Temperaturdrift und sehr gute elektromagnetische Verträglichkeit
- umfassende Transparenz: Bei Signalausgabe über IO-Link werden Formatwechsel, Condition Monitoring und Predictive Maintenance mit Daten unterstützt
- hohe Integration: die Sensoren sind sowohl mit radial als auch mit axial ausgerichteten Magneten kompatibel
2 Ausführungen
|
Bestellcode
|
Funktionsprinzip | Schnittstelle | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Magnetfeld-Positionsmesssystem |
IO-Link 1.1 a = E: 0…10 V, Werkseinstellung a = F: 4…20 mA, Werkseinstellung |
||
| Magnetfeld-Positionsmesssystem |
IO-Link 1.1 a = A: 0...10 V |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.