Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Lichtbänder und Lichtgitter

Optoelektronische Sensoren

Verfügbar in:

2 Baureihen

Unsere multifunktionalen hochauflösenden Lichtbänder und Lichtgitter eigenen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Während Lichtbänder bis zu drei verschiedene parallel nutzbare Messaufgaben in einem Gerät vereinen, um beispielsweise Teile zu identifizieren, Positionen zu bestimmen und Objekte zu zählen, eignen sich die Lichtgitter zum Abfragen großer Bereiche. Hierbei können Teile gezählt, Stapelhöhen (z.B. von Papier) erfasst oder Höhen von Paletten gemessen werden.

Die Besonderheiten

  • robustes Metallgehäuse zur stabilen Montage und präzisen Ausrichtung
  • auch für große Objekte geeignet
  • unterschiedliche Signalausgänge verfügbar
  • schnelle Einsatzfähigkeit
  • kein weiteres Zubehör wie Controller, PC oder Software erforderlich

Produktguide für Objekterkennung

Sagen Sie uns welche Anforderungen Sie haben und wir sagen Ihnen welches Produkt Sie benötigen!


2 Baureihen

Baureihe
Aktive Länge AL 1 Lichtart Schnittstelle Kleinstes Teil typ.
Aktionen
100 mm, 150 mm, 300 mm Infrarot Analog, Spannung, PNP 5.0 bei t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m, 7.0 bei t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten