Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Absolutes Wegmesssystem und Winkelmesssystem

Magnetkodierte Sensoren

Verfügbar in:

6 Baureihen

Die absoluten Wegmesssysteme und Winkelmesssysteme von Balluff liefern in jeder Lage ein eindeutiges und sicheres Positionsfeedback. Als magnetkodierte Wegmesssysteme erfassen sie die Position unmittelbar nach dem Einschalten und sind ohne Referenzfahrt sofort betriebsbereit. Dadurch ermöglichen sie eine zuverlässige absolute Wegmessung und absolute Winkelmessung selbst in hochdynamischen Anwendungen.

Dank schneller und präziser Messwertermittlung mit hoher Wiederholgenauigkeit tragen die Systeme maßgeblich zur Leistungsfähigkeit moderner Maschinen bei. Die kompakten Winkelsensoren eignen sich zudem ideal für die rotative Positionsmessung, auch bei großen Durchmessern, und lassen sich problemlos in Motoren integrieren. Als berührungslose Sensoren sind sie besonders langlebig und wartungsarm.

Die Besonderheiten

  • Messlängen bis 48 Meter für präzise absolute Wegmessung
  • Flexibler Zuschnitt des Magnetbands für individuelle Anforderungen
  • Einfache und schnelle Installation inklusive Kalibrierungssoftware
  • Lange Lebensdauer durch robustes Metallgehäuse
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit dank langzeitstabilem Magnetband mit Permagnet®-Technologie
  • Zeit- und Betriebskosteneinsparung durch den Wegfall einer Referenzfahrt
  • Sicherer Betrieb durch absolute Positionsbestimmung bei Wegmessung und Winkelmessung

6 Baureihen

Baureihe
Messbereich Schnittstelle Auflösung absolut Leseabstand Betriebsspannung Ub Gehäusematerial Anschlussart Schutzart Zulassung/Konformität
Aktionen
48 m DRIVE-CLiQ 1 µm 0.01...1.3 mm 10...30 VDC Metall Steckverbinder IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
256 mm, 997 mm, 64 mm SSI, BiSS-C 0.9765625 µm 0.01...0.35 mm 4.75...5.25 VDC Metall Kabel mit Steckverbinder UKCA, cURus, CE, WEEE
0...256 mm BiSS-C, SSI, SPI 0.313 µm, 0.625 µm, 1.25 µm, 2 µm, 2.5 µm, 10 µm, 20 µm, 40 µm, 80 µm, 125 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 6000 µm, 12000 µm, 32000 µm, 64000 µm 0.01...0.8 mm, 0.01...1.0 mm 4.75...5.25 VDC Steckverbinder UKCA, CE, WEEE, cULus
0...8 m SSI, BiSS-C, IO-Link 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm 0.01...1.3 mm 4.5...5.5 VDC Metall Kabel, Steckverbinder IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
0...48 m BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface, Absolut Quadratur 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm 0.01...0.8 mm 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC Metall Kabel, Steckverbinder IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
0...48 m BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm 0.01...0.8 mm 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC Metall Kabel, Steckverbinder IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE, Safety
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten