Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Radarsensoren für Objekterkennung und Distanzmessung

Radarsensoren

Verfügbar in:

1 Ausführungen

Mit dem Balluff BRS Radarsensor im M30-Gehäuse setzt Balluff neue Maßstäbe in der industriellen Sensorik. Der Sensor arbeitet mit modernster 122-GHz-Radartechnologie und wurde gezielt für Anwendungen entwickelt, die mit bisherigen Lösungen nicht oder nur eingeschränkt realisierbar waren. Er ist der weltweit erste Radarsensor, der die Vorteile der Radartechnologie für Nahfeld-Objekterkennung und präzise Distanzmessung vereint.

Dank seines robusten M30-Gehäuses mit IP69K-Schutzklasse sowie den Schnittstellen IO-Link und Analog ist der Radarsensor M30 für den industriellen Einsatz optimal ausgerüstet.

Flexibilität durch IO-Link und Analogschnittstelle

Die IO-Link-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration in moderne Steuerungen, flexible Parametrierung und die Übertragung von Diagnosedaten. In Kombination mit der Analogschnittstelle bietet der Radarsensor M30 volle Flexibilität: digitale Kommunikation, wo möglich und analoge Signale, wo nötig.

Technische Details und Vorteile des Radarsensors M30

  • Hohe Genauigkeit und Auflösung sowie hohe Trennschärfe zwischen Objekten - zuverlässige Erkennung selbst kleinster Teile
  • Messfrequenz bis zu 1 kHz - mehr als 100.000 Objekte pro Stunde erfassbar
  • Blindzone von nur 300 mm (abhängig von Zielobjekt und Umgebungsbedingungen)
  • Schmale Erfassungskeule von nur 10° (Elevation und Azimuth) - optimale Fokussierung auf das Zielobjekt
  • Robustes M30-Gehäuse mit IP69K - widerstandsfähig auch in rauen Umgebungen
  • Radarsensor mit IO-Link und Analogschnittstelle - für maximale Flexibilität bei Parametrierung und Output

Verfügbarkeit

1 Ausführungen

Bestellcode
Preis Gehäusematerial Bauform Reichweite/Messbereich
Aktionen
401.7 EUR
Edelstahl (1.4404)
PEEK
M30x1.5 15000 mm
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten