Materialfluss steuern (Gate-Lösung)

Materialfluss steuern (Gate-Lösung)

Im Lager oder in Lagerbereichen mit hohem Durchsatz werden viele Materialbuchungen vorgenommen. Mit dem Ziel, immer genau zu wissen, welche Bestände das Lager verlassen und welche Artikel eingehen. Die Erfassung erfolgt idealerweise automatisiert, ohne manuelles Scannen durch einen Mitarbeiter.

Unser stationäres RFID-Gate ist hier die optimale Lösung. Es erfasst Objekte bis zu einer Distanz von 6 Metern vollautomatisch im Pulk. Das spart Zeit und minimiert gleichzeitig die Fehlerquoten. Zur zusätzlichen Benutzer­führung lässt sich unsere Signalleuchte SmartLight direkt integrieren. Über diese Visualisierung haben Sie das Geschehen stets im Blick.

Die Besonderheiten

  • automatisches, zeitoptimiertes und korrektes Erfassen der Güter­bewegungen
  • Fehlerminimierung – kein Vertippen oder Vergessen
  • höhere Genauigkeit der Bestands­zahlen durch Synchronisation von digitalem mit realem Warenbestand

Downloads

  • Branchenbroschüre Intralogistik

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77