Einstiegs-Konfigurator für ihr RFID-System
Ohne tiefere Kenntnisse zu RFID-Technologien können Sie mit Balluffs Einstiegs-Konfigurator Ihre individuelle Lösung zusammenstellen. Durch Beantwortung diverser Fragen zum Erfassungsbereich der Applikation, zur gewünschten Frequenz, der Kommunikationsschnittstelle und weiteren Eigenschaften wird Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Portfolio zur Auswahl zur Verfügung gestellt. So können Sie ganz leicht ein auf Ihre Anforderungen passgenaues RFID-System erstellen. Folgen Sie dafür einfach den im Konfigurator aufgeführten Fragen.
Bei der Datenträger-Montage spielen die Einbausituation und die Metallflächen in unmittelbarer Nähe eine Rolle. Um den gewünschten Schreib-/Leseabstand zu erzielen, muss der Datenträger in metallischer Umgebung in einem bestimmten Abstand zu Stahl (B) und innerhalb einer definierten Freizone (A) montiert werden.
Die Freizone bezeichnet den seitlichen Abstand, mit dem ein Datenträger in einer metallischen Umgebung montiert wird, um einen festgelegten Schreib-/Leseabstand zu erzielen.
Neben der Freizone ist für die optimale Funktion der Abstand zwischen Datenträger und Stahloberfläche zu beachten.
Gemeint ist hiermit der Abstand zwischen dem Schreib-/Lesegerät und dem RFID-Datenträger.
Min []
Max []
Der Leseabstand zwischen dem Schreib-/Lesekopf und dem Datenträger.
Rückverfolgbarkeit von Produktions- und Montageteilen
- Zuverlässige Identifikation in metallische Umgebung
- Datenträger in Sonderbauformen, wie Schrauben zur optimalen Befestigung am Werkstück
- Dezentrale Datenhaltung direkt am Werkstück
Easy Tool-ID 2.0
- Nachrüstlösung für die Werkzeugidentifikation
- Voraussetzung: USB-Schnittstelle an Maschine
- Kein Eingriff in die Maschinensteuerung
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme ohne Stillstandszeit
Wechselteilerkennung
- robuste Datenträger in unterschiedlichen Bauformen und mit verschiedenen Montagekonzepten
- Schreib-/Leseköpfe in unterschiedlichen Größen, je nach geforderten Reichweiten und bestehenden Platzverhältnissen
- kleine bis große Lesereichweiten
Plagiatschutz
- verschiedene Sicherheitsmechanismen, z. B. Schreib- oder Passwortschutz, sowie ISO 14443 mit herstellerspezifischer Kennung
- Kleine Bauformen für beengte Platzverhältnisse
Fördersystem bis 1m Objektgröße
- Unterschiedlich große Reichweiten durch verschiedene Bauformen der RFID Rahmenantennen
- Hochtemperatur-Datenträger in diversen Bau- und Speichergrößen
- High Performance durch Universalauswerteeinheit BIS V, verfügbar für alle gängigen Bussysteme
Einseitige UHF Lesestelle mit 50cm Reichweite
- Reichweiten von bis zu 50 Zentimetern
- Short-Rage-Reader BIS U IO-Link in Kombination mit BNI Mastermodul
- Erfassung mehrerer Datenträger in einem Vorgang
Zugangs- & Zugriffskontrolle
- Datenträger in Form von Schlüsselanhängern, Karten oder als Labels zum Aufkleben auf Firmenausweise
- Schreib-/Lesekopf mit Standard-/PC-Schnittstelle zur leichten Abnindung an Maschinenterminals
- verschiedene Sicherheitsmechanismen, z. B. standardisiertes ISO 15693 mit Schreib- oder Passwortschutz, sowie ISO 14443 mit herstellerspezifischer Kennung
Tunnel Applikation mit 1m Reichweite
- Reichweiten von bis zu 1 Meter
- High Performance Auswerteeinheit BIS U-61xx zur Verwendung mit bis zu 4 mittelgroßen passiven Antennen
- Erfassung vieler Datenträger in einem Vorgang
- Zentrale Datenhaltung im übergeordneten IT-System
Gate Applikation mit 2-3m Reichweite
- Reichweiten von 2-3 Metern
- High Performance Auswerteeinheit BIS U-61xx zur Verwendung mit bis zu 4 großen passiven Antenenn
- Erfassung vieler Datenträger in einem Vorgang
- Zentrale Datenhaltung im übergeordneten IT-System
Fahrerloses Transportfahrzeug
- Flache, große Datenträger zur Platzierung am Boden
- Große Lesereichweite und schnelle Übertragungsgeschwindigkeit für dynamische Datenübertragung in der Bewegung
Einseitige UHF Lesestelle mit 1m Reichweite
- Reichweiten von bis zu 1 Meter
- Short-Rage-Reader BIS VU-320 in Kombination mit multifrequenter RFID-Auswerteeinheit BIS V
- Erfassung bis zu 50 Datenträger in einem Vorgang
Fördersystem bis 100mm Objektgröße
- Datenträger in unterschiedlichen Bauformen und Größen für die Anbringung in beengten Platzverhältnissen
- Robuste und Medienbeständige Datenträger aus Glas oder PEEK
- Schreib-/Leseköpfe in zylindrischer und kleiner Bauform
RFID-Lösungen mit IO-Link
- Breites Portfolio für unterschiedliche Lesereichweiten und Umgebungsbedingungen
- Ausgesprochen wirtschaftlich und flexibel einsetzbar
- Parametrierung und Diagnosemöglickeiten durch IO-Link
Verschiedene Frequenzen heißt unterschiedliche Arbeitsbereiche, da die Frequenz die Reichweite bestimmt. Zusätzlich beeinflusst die Frequenz das Kopplungsverhalten.
Um Ihnen optimal weiterhelfen zu können, kopieren Sie für Ihre Anfrage bitte die URL aus der Browserleiste und senden sie diesen Link in Ihrer Anfrage mit.
Ihr System
Um Ihnen optimal weiterhelfen zu können, kopieren Sie für Ihre Anfrage bitte die URL aus der Browserleiste und senden sie diesen Link in Ihrer Anfrage mit.