Produkte
Produkte
Kontakt & Support
Warenkorb
Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Gabellichtschranken im Kunststoffgehäuse

Optoelektronische Sensoren

Verfügbar in:

46 Ausführungen

Unsere kleinen Gabellichtschranken im Kunststoffgehäuse BGL MiniSlot eignen sich hervorragend für den Einsatz in verschiedenen Automatisierungsanwendungen, in denen normale optoelektronische Sensoren aufgrund ihrer Größe nicht passen.
Durch ihre besonders kompakte Größe benötigen sie deutlich weniger Einbauraum als herkömmliche Gabellichtschranken. Dazu kommen sechs unterschiedliche Bauformen und verschiedenste Anschlussmöglichkeiten, die die Sensoren noch flexibler einsetzbar machen.
Sie sind leicht zu montieren und dank gut sichtbarer Lichtstrahl-Markierungen einfach zu platzieren und zu justieren. Die Sensoren sind vollständig vergossen, was sie widerstandsfähig gegen Vibrationen, Stöße und andere Umwelteinflüsse macht – genauso wie ihre Schutzart IP64. Die hellen LEDs zeigen darüber hinaus den Betriebszustand an und ermöglichen Ihnen eine sichere Diagnose.

Die Besonderheiten

  • 6 unterschiedliche Bauformen für flexiblen Einsatz
  • kostengünstige, robuste Lösung für platzkritische Anwendungen
  • präzise Erkennung und hohe Wiederholgenauigkeit
  • Zustandsanzeige mit heller LED
  • einheitliche Gabelweite: 5 mm
  • einfacher Anschluss mit 4-poligem M8-Standardstecker, Flachstecker oder Kabel
  • Schaltfrequenz bis zu 3 kHz für schnelle Prozesse

Verfügbarkeit

Preis

46 Ergebnisse

Bestellcode Preis Gabelweite Schnittstelle Lichtart Anschluss
Aktionen

BGL006E

BGL 5G-003-VC-00,20-S75
17.85 EUR 5 mm NPN Öffner (NC)
NPN Schließer (NO)
LED infrarot Infrarot Steckverbinder, PVC

BGL0057

BGL 5J-001-01
11.55 EUR 5 mm NPN Öffner (NC)
NPN Schließer (NO)
LED infrarot Infrarot Kabel, 1 m, PVC

BGL006J

BGL 5H-004-VC-00,20-S75
17.85 EUR 5 mm PNP Öffner (NC)
PNP Schließer (NO)
LED infrarot Infrarot Steckverbinder, PVC

BGL0055

BGL 5G-001-01
11.55 EUR 5 mm NPN Öffner (NC)
NPN Schließer (NO)
LED infrarot Infrarot Kabel, 1 m, PVC

BGL0056

BGL 5H-001-01
11.55 EUR 5 mm NPN Öffner (NC)
NPN Schließer (NO)
LED infrarot Infrarot Kabel, 1 m, PVC

BGL0058

BGL 5K-001-01
11.55 EUR 5 mm NPN Öffner (NC)
NPN Schließer (NO)
LED infrarot Infrarot Kabel, 1 m, PVC

BGL0059

BGL 5K-003-01
11.55 EUR 5 mm NPN Öffner (NC)
NPN Schließer (NO)
LED infrarot Infrarot Kabel, 1 m, PVC

BGL005A

BGL 5G-002-01
11.55 EUR 5 mm PNP Öffner (NC)
PNP Schließer (NO)
LED infrarot Infrarot Kabel, 1 m, PVC

BGL005C

BGL 5H-002-01
11.55 EUR 5 mm PNP Öffner (NC)
PNP Schließer (NO)
LED infrarot Infrarot Kabel, 1 m, PVC

BGL005E

BGL 5J-002-01
11.55 EUR 5 mm PNP Öffner (NC)
PNP Schließer (NO)
LED infrarot Infrarot Kabel, 1 m, PVC