IO-Link – Conexiones y redes

Cómo posibilita IO-Link la conexión y cableado inteligente en una máquina

IO-Link – Connecting and Networking

IO-Link permite la comunicación bidireccional desde el nivel de control al dispositivo de campo (sensor, actuador). Es posible conectar un gran número de dispositivos IO-Link a maestro IO-Link además de que varios maestros IO-Link pueden conectarse en red a través de todos los buses de campo comunes.

¿Para qué sirve el bus de campo?

El transporte de señales dentro de una máquina (entre sensores/actuadores y PLC) o a través de sistemas (entre varios PLCs) se realiza a través de buses de campo que, entre otras cosas, permiten la comunicación a largas distancias.

Con el paso del tiempo, un gran número de buses de campo diferentes se han establecido en la industria. Dado que IO-Link es neutral al bus de campo, el nivel del dispositivo IO-Link no cambia, independientemente del tipo de bus de campo que se esté utilizando.

Componentes de una conexión IO-Link

El maestro IO-Link está disponible para todos los buses de campo comunes. Incluye una salida de alimentación, así como entradas y salidas de bus de campo. También hay diferentes tipos de puertos disponibles dependiendo del área de aplicación.

Los cables de bus de campo para todos los buses de campo comunes permiten la conexión en red de los maestros IO-Link con el PLC y con otros dispositivos de bus de campo.

Puede enseñar, parametrizar y diagnosticar el sensor de color inteligente a través de IO-Link. Con el cable de sensor de tres hilos puede conectar y sustituir fácilmente los dispositivos IO-Link.