Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Sensores capacitivos a medida BCS

Los sensores capacitivos de Balluff detectan objetos y niveles de forma extremadamente precisa y fiable.

Los campos de aplicación y las áreas de uso son versátiles, ya que los sensores son adecuados para una gran variedad de objetos y medios. Y: gracias a nuestro know-how, también pueden modificarse para aplicaciones individuales:

  • Adaptación a los requisitos de tamaño
  • adaptaciones de carcasas y opciones de montaje individuales
  • adaptación flexible del cableado y los conectores
  • adaptación del material de la caja a condiciones ambientales especiales
  • variantes especiales de sensores de alta presión y alta temperatura
  • preajuste personalizado del punto de conmutación

Ejemplos de soluciones de sensores personalizados de eficacia probada:

Cables/carcasas modificados para aplicaciones en entornos agresivos

En la producción de semiconductores se utiliza una gran variedad de ácidos agresivos. En los correspondientes sistemas de llenado y distribución, los sensores para la detección de nivel deben ser resistentes a éstos y repelentes a la suciedad. Le ofrecemos adaptaciones adecuadas del material de la carcasa y una alta sensibilidad para detectar de forma fiable dichos medios.

Por ejemplo, además de una carcasa fabricada en POM, también suministramos una versión en PTFE con revestimiento de PTFE para el cable asociado. Además, nuestra tecnología Smart Level es idónea para la detección de líquidos conductores de electricidad a través de paredes de tanques de plástico. Los orificios de montaje, así como el preajuste del punto de conmutación, también pueden realizarse de acuerdo con su aplicación o especificación.

Desarrollo personalizado para la industria del automóvil

Hemos desarrollado el concepto de nuestro sensor de alta presión y alta temperatura (sensor HPHT para abreviar) especialmente para diversos proveedores de la industria del automóvil. En la construcción de carrocerías ligeras para vehículos eléctricos, las piezas moldeadas se forman a partir de fibra de carbono utilizando resina moldeable.

Durante el proceso de inyección, debe comprobarse si el molde se ha llenado completamente para que se produzca una pieza moldeada perfecta. Para ello, el sensor HPHT debía soportar temperaturas de hasta 180 °C y una presión elevada. Para evitar que el calor influyera en la electrónica o la destruyera, aquí se alojó en el conector un cable coaxial especial con electrónica integrada.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?