Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Sensores optoelectrónicos personalizados BOH

Nuestros sensores optoelectrónicos son verdaderos especialistas en la detección de objetos con una amplia gama de aplicaciones. Nuestro sistema Micromote BOH, especialmente preciso a la vez que pequeño y, por tanto, de aplicación muy flexible, también puede adaptarse a los requisitos más individuales:

Gracias al sistema modular de sensores Micromote, podemos satisfacer sus requisitos específicos en diversas áreas:

  • Definición del punto de luz preciso
  • adaptación al tamaño mínimo
  • diseños de carcasa individuales
  • adaptación flexible del cableado
  • diseño para condiciones ambientales especiales, por ejemplo, alto vacío y mayores rangos de temperatura
  • amplificadores individuales con alta frecuencia de muestreo
  • multiplexación de muchos canales (hasta 30)

En muchas aplicaciones, nuestras soluciones personalizadas ya han demostrado su eficacia. He aquí algunos ejemplos:

Mapeado de obleas en situaciones de instalación exigentes

Para el mapeado de obleas, ofrecemos un sensor de alta precisión que puede integrarse perfectamente en el efector final del robot. Especialmente desarrollado para los efectores finales, a veces extremadamente delgados, nuestro sensor de mapeo tiene un punto luminoso especialmente controlado y enfocado con una homogeneidad extraordinaria. Esto le permite detectar con extrema precisión los bordes de las obleas, de tan solo unos μm de grosor, y detectar de forma fiable ranuras completas, obleas dobles u obleas en posición inclinada en cualquier momento.

El sensor cartográfico se basa en la tecnología optoelectrónica Micromote, que combina su cabeza sensora óptica excepcionalmente pequeña con una unidad de evaluación externa (amplificador) y la conecta mediante un cable muy flexible. De este modo, al igual que todos los sensores Micromote, el sensor cartográfico se adapta perfectamente incluso a situaciones de instalación mecánica exigentes.

Envasado automatizado con un sistema modular

Para contar pastillas y llenarlas correctamente en latas, Balluff le ofrece sensores de banda luminosa de la familia Micromote con una precisión, flexibilidad y compensación de contaminación excepcionales.

El sistema modular, compuesto por una unidad de evaluación externa y un cabezal sensor con emisor y receptor, puede adaptarse óptimamente a sus necesidades y, por ejemplo, la distancia y el tamaño de la ranura de goteo pueden ajustarse individualmente. En cuanto a la integración mecánica, dispone de una gran libertad de diseño gracias al alto grado de miniaturización y a las especificaciones posibles; por ejemplo, un cable sensor muy flexible con alta resistencia a la fatiga por flexión. El uso de distintos tipos de luz y longitudes de onda permite adaptar el sistema a una gran variedad de aplicaciones.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?