Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Productos RFID personalizados BIS

Balluff es sinónimo de más de 30 años de experiencia en RFID, en los que el desarrollo y la práctica siempre han ido de la mano. Basándonos en este know-how, también podemos ofrecer soluciones personalizadas:

  • Adaptación a los requisitos de tamaño con geometrías de carcasa y materiales de carcasa especiales
  • Adaptaciones de carcasas y opciones de montaje individuales
  • Adaptación del material de la carcasa a condiciones ambientales especiales
  • Adaptación flexible del cableado y los conectores

Ejemplos típicos son las modificaciones de soportes de datos o cabezales de lectura/escritura:

(1) Soportes de datos:Si es necesario, podemos implementar una geometría de carcasa especial con orificios para tornillos colocados individualmente para el montaje del soporte de datos. El material de la carcasa también puede adaptarse a sus necesidades y, por ejemplo, fabricarse en PEEK para su uso con líquidos agresivos.

(2) Cabezales de lectura/escritura:No es infrecuente que una solución inicialmente específica del cliente demuestre su eficacia en aplicaciones posteriores. Por ejemplo, nuestro cabezal de lectura/escritura BIS00PA: diseñado originalmente para el espacio limitado disponible en una aplicación metalúrgica, se ha convertido desde entonces en un "cuasiestándar" para situaciones de instalación especiales similares.

Si es necesario, también podemos diseñar cabezales de lectura/escritura con carcasa de acero inoxidable y PEEK para requisitos de higiene elevados. Como opción adicional, también pueden integrarse funciones de seguridad mediante protección por contraseña para el soporte de datos, la cabeza de lectura/escritura y la unidad de evaluación.

(3) Cabeza de lectura híbrida:Otro ejemplo de cómo incorporamos requisitos específicos del cliente en el desarrollo de un producto es una cabeza de lectura híbrida que admite dos frecuencias RFID: En este caso, se integraron dos bobinas en una carcasa para ofrecer al cliente flexibilidad en el uso de dos estándares RFID diferentes. Las señales de las bobinas se envían a la unidad de evaluación a través de dos conectores independientes.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?