Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Sensores codificados magnéticamente a medida BML

Altamente precisos, robustos y rápidos: nuestros sensores codificados magnéticamente se han desarrollado para el posicionamiento preciso y la detección de velocidad en aplicaciones muy dinámicas. Con diversas opciones más allá del estándar, le ofrecemos la mejor solución para su tarea específica:

  • adaptación al tamaño mínimo
  • diseños de carcasa individuales
  • adaptación flexible del cableado
  • adaptación individual de interfaces
  • sistemas de medición de recorrido con codificación magnética a medida

Ejemplos de soluciones personalizadas con sensores codificados magnéticamente:

Perfecta adaptación de los objetivos magnéticos a las soluciones de chip único

Ofrecemos una amplia gama de objetivos especialmente para los chips de la casa iC iC-MU, iC-MU150 e iC-MU200 para la medición de ángulos absolutos. Los cátodos magnéticos extremadamente planos pueden fijarse al eje con gran precisión y ofrecen la mejor precisión de sistema de su clase entre todos los competidores.

Puede elegir entre un diámetro exterior mínimo de 17 mm y un máximo de 85 mm. Estaremos encantados de realizar adaptaciones mecánicas a geometrías especiales previa solicitud de las cantidades correspondientes.

Soluciones individuales para aplicaciones altamente dinámicas

Los sistemas de medida de posición con codificación magnética de Balluff se utilizan para el posicionamiento preciso de aplicaciones altamente dinámicas, p. ej. robots en máquinas automáticas farmacéuticas. Son posibles aceleraciones casi ilimitadas y velocidades de desplazamiento extremadamente altas sin pérdida de precisión.

Una amplia selección de variantes de sensores y codificación permite la optimización a sus condiciones específicas. Gracias a las precisiones del sistema de hasta +-5 μm y las resoluciones de hasta 0,5 μm, así como a la posible adaptación a condiciones de instalación reducidas, puede integrar los pequeños y robustos sistemas de medición en una amplia variedad de aplicaciones.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?