Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Transmite señales de forma segura en medio de interferencias de campos electromagnéticos

módulos de red BNI

Transmitir señales de forma segura en campos de interferencia eléctrica

Benefíciese de nuestros robustos módulos para una transmisión de señales confiable incluso en presencia de salpicaduras de soldadura, corrientes de soldadura y campos de interferencia electromagnética. El eficiente cableado punto a punto a través de IO-Link permite configurar una arquitectura de sistema descentralizada en la cabina de soldadura, fuera del armario de control.

Los nodos de red equipados con un maestro IO-Link se comunican directamente con el controlador principal o la unidad de control de la máquina mediante Ethernet Industrial. Además, se puede conectar una gran cantidad de sensores inteligentes o módulos de E/S con interfaz IO-Link a los puertos IO-Link.

Principales características

  • Fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio para manejar de forma fiable las salpicaduras de soldadura, las corrientes de soldadura y los campos electromagnéticos.
  • Maestros y concentradores IO-Link con 8 puertos y para 16 señales configurables E/S digitales
  • Maestro IO-Link para Ethernet/IP y Profinet

Productos recomendados para la transmisión de datos sin interferencias

BNI0091

Concentradores de sensores y actuadores IO-Link para entornos de soldadura

BNI00EK

Módulos de red robustos para Profinet

BNI008M

Módulos de red robustos para Ethernet/IP

BNI0091

Concentradores de sensores y actuadores IO-Link para entornos de soldadura

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 4-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Puerto de ampliación
Sí
Supervisión de canal único
Sí
Corriente total US, sensor
9 A
Corriente de conmutación
16x 2 A
Corriente total UA, actuador
9 A
Material de carcasa
PBT, GF30
Acero fino (1.4404), Inserts
Dimensiones
68 x 39.1 x 183.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
6.0 ms
Entrada de datos de proceso
6 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Más detalles del producto
BNI00EK

Módulos de red robustos para Profinet

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Interfaz
Profinet
Interface IIoT
REST API
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
4 A
Puesta en marcha rápida (FSU)
Sí
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Plástico
Acero fino
Dimensiones
68 x 36.8 x 226 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Versión IO-Link
1.1
Safety Hub Support
Sí
Secondary features
Contador de horas de funcionamiento
Control de la tensión y la corriente
Contador de ciclos de arranque
Secondary features for condition monitoring
Control de la temperatura interna
Más detalles del producto
BNI008M

Módulos de red robustos para Ethernet/IP

Interfaz
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
Indicación
Sí
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 4-polos
Conexión (salida de suministro de corriente)
7/8"-Conector hembra, 4-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
9.0 A
Corriente total UA, actuador
9.0 A
Material de carcasa
Plástico
Dimensiones
68 x 42.9 x 226 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1.3
Más detalles del producto

Más ejemplos de aplicación en el campo de la robótica

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?