Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

27.05.2024

Sensor de monitoreo de estado BCM Generation 2

Supervisión inteligente de la condición a un nuevo nivel

Sensor de monitorización de estado BCM Generation 2

Los sensores BCM Condition Monitoring de Balluff permiten evitar eficazmente paradas no planificadas y averías en el proceso de producción: Los sensores inteligentes proporcionan datos de estado que pueden utilizarse para automatizar las costosas inspecciones manuales. Al mismo tiempo, estos datos adicionales son un componente importante para una producción altamente automatizada e interconectada.

Una interfaz IO-Link estandarizada combinada con un preprocesamiento de datos inteligente integrado: la nueva generación del popular BCM marca ahora otro hito en el campo de la tecnología de sensores inteligentes IO-Link.

Desde la monitorización del estado de componentes y conjuntos críticos hasta la detección de estados de proceso críticos y la identificación de parámetros de proceso relevantes para la optimización de procesos en línea: BCM Generation 2 es la solución ideal para sus aplicaciones de monitorización del estado.


Mejorar en lugar de actualizar

El nuevo sensor de monitorización de estado no es una evolución iterativa de la primera generación, sino una plataforma completamente nueva con hardware y firmware aún más potentes. El rendimiento de medición significativamente mejorado en combinación con algoritmos más sofisticados permiten al sensor detectar los cambios más pequeños en la condición incluso antes y con mayor precisión que antes.

Características

BCM Generación 2

BCM Generación 1

Rendimiento de medición

2...4.500 Hz (±10 %)

2...6.000 Hz (3 dB)

2...1.800 Hz (±10 %)

2...2.500 Hz (3 dB)

Temperatura de funcionamiento

-40...80 °C

-25...70 °C

Interfaces

IO-Link + SIO

IO-Link

Transmisión de datos

Hasta 24 valores de proceso simultáneamente

4 valores de proceso simultáneamente

Preprocesamiento de datos:
Vibración en el dominio del tiempo

RMS, pico, máx., factor de cresta, asimetría, curtosis

RMS, pico, máx., factor de cresta, asimetría, curtosis

Preprocesamiento de datos:

Vibración en el dominio de la frecuencia

NUEVOEspectro de amplitud, espectro envolvente

-


Instalación rápida y sencilla, incluso en sistemas existentes

Gracias al nuevo y cómodo concepto de montaje con un solo tornillo, también es aún más fácil de instalar. La pequeña superficie de montaje redonda facilita enormemente la preparación para la instalación en superficies curvas. Esto ofrece enormes ventajas, especialmente para soluciones de reequipamiento.

  • Un solo tornillo de fijación M5: un 50 % menos de esfuerzo para taladrar agujeros

  • ⌀ Superficie de montaje de 22 mm: ahorro de espacio del 40

  • Menor posibilidad de errores durante la instalación

  • Mayor rendimiento de medición

  • Alineación más sencilla de los ejes

  • La alineación se puede ajustar fácilmente

En resumen: en comparación con la primera generación, el nuevo BCM destaca por un nivel de rendimiento significativamente superior, algoritmos inteligentes y un concepto de montaje sofisticado y eficiente.


Datos de aplicación: inteligentes - integrados

Gracias al preprocesamiento de datos integrado, es posible crear sistemas de Condition Monitoring sencillos y rentables y resolver aplicaciones para las que antes se necesitaban unidades de evaluación adicionales de gama alta. Los espectros de frecuencia de los tres ejes de medición se calculan en tiempo real a partir de los datos de medición de muy alta frecuencia y se ponen a disposición de aplicaciones específicas: la base ideal para supervisar sus procesos sin tener que transferir enormes cantidades de datos a través de diferentes sistemas de red. En resumen: los volúmenes de datos pueden reducirse a lo esencial y se evita el tráfico innecesario de datos.

El concepto de datos de proceso es tan flexible que puede realizar varias funciones de supervisión -por ejemplo, supervisión de vibraciones ISO, supervisión de rodamientos, detección de desequilibrios o supervisión de temperatura- con un solo sensor.

Las variantes del BCM Generación 2 disponibles en Balluff se diferencian principalmente por el grado de preprocesamiento de datos integrado, por lo que le garantizamos que encontrará el sensor adecuado para su aplicación.

1. daños en rodamientos, 2. desequilibrio, 3. daños en álabes

Detección oportuna

posibles paradas de máquina

Algoritmos inteligentes

permiten realizar análisis selectivos por frecuencia de componentes críticos

Aumento significativo del rendimiento de medición

en la detección de fenómenos de alta frecuencia

Innovador concepto de carcasa

para una instalación cómoda, rápida y segura


Características especiales

  • Sensor de monitorización de estado inteligente con interfaz IO-Link estandarizada
  • Varias variables medidas en un solo dispositivo: vibración y temperatura
  • Muy alto rendimiento de medición de vibraciones con un rango de frecuencia de hasta 6 kHz en tres ejes de medición
  • Detección temprana y selectiva de cambios de estado críticos gracias a los análisis de frecuencia integrados
  • Instalación y reequipamiento sencillos y eficientes gracias a un sofisticado concepto de montaje
  • Autocontrol del sensor con el sistema inteligente de automatización y supervisión (SAMS) de Balluff


La nueva generación de sensores de Condition Monitoring BCM

BCM0004

Basic Analytics / Vibración y temperatura

BCM0003

BCM0004

Basic Analytics / Vibración y temperatura

Función
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto
Vibración, margen de frecuencia
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibración, número de ejes de medición
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contacto, rango de medición
-40…+80 °C
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Interfaz
IO-Link 1.1.3
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 1.5 m, PUR
Material de carcasa
Stainless steel 1.4404 (316L)
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Secondary features
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de conmutación
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Asignación de pines
Secondary features for condition monitoring
Control de la temperatura interna
Más detalles del producto
BCM0003

Función
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura de contacto
Vibración, margen de frecuencia
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibración, número de ejes de medición
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contacto, rango de medición
-40…+80 °C
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Interfaz
IO-Link 1.1.3
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 1.5 m, PUR
Material de carcasa
Stainless steel 1.4404 (316L)
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Secondary features
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de conmutación
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Asignación de pines
Secondary features for condition monitoring
Control de la temperatura interna
Más detalles del producto

Sensores trabajando juntos - Entrada de velocidad inteligente

La velocidad actual desempeña un papel decisivo en la supervisión del estado de los componentes giratorios (por ejemplo, rodamientos, ruedas dentadas). Esta información es especialmente importante para el preprocesamiento basado en frecuencias (FFT). La velocidad puede proporcionarse continuamente al sensor Condition Monitor BCM a través del sistema de control de la máquina. El problema es que, a menudo, esta opción no está disponible, especialmente cuando se reequipan sistemas existentes. Por ello, ofrecemos otra alternativa con la entrada de velocidad inteligente.

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-test-3.jpg
Entrada de velocidad externa

Transmite la señal de cualquier sensor con salida de conmutación PNP o push-pull directamente al sensor de Condition Monitoring

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-onboard-processing.jpg
Procesamiento de datos a bordo

Determinación de la velocidad actual (RPM) por el sensor de monitorización de estado Análisis en función de la velocidad de los datos de frecuencia (FFT) en el sensor de monitorización de estado

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-io-link-communication.jpg
Comunicación IO-Link

Transmisión de todos los parámetros de vibración (por ejemplo, frecuencias de rodamientos) y velocidades a través de IO-Link


Módulos de red

BAV002N

BNI00HP

BAV002N

Memoria de datos
8 GB EMMC
Procesador
1.8 GHz / 400MHz
Memoria de trabajo
2 GB RAM
Conexión enchufes
2x LAN: RJ45-Conector hembra, 8-polos
4x IO-Link: M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensiones
101 x 126 x 50 mm
Más detalles del producto
BNI00HP

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
0.25 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 2-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
8x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
4.0 A
Material de carcasa
PC, injection molding
Dimensiones
59 x 36.8 x 180 mm
Temperatura ambiente
-25...55 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
no
Volumen de suministro
Toma de tierra
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Más detalles del producto

Distribuidor Y para velocidad

BCC0K6M

BCC0K6N

BCC0K6P

BCC0K6R

BCC0K6M

Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 3
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
250 VDC / 250 VAC
Cable
PUR Negro, Apto para cadenas de arrastre
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...90 °C
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
Más detalles del producto
BCC0K6N

Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 3
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
250 VDC / 250 VAC
Cable
PUR Negro, Apto para cadenas de arrastre
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...90 °C
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
Más detalles del producto
BCC0K6P

Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 3
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
250 VDC / 250 VAC
Cable
PUR Negro, Apto para cadenas de arrastre
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...90 °C
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
Más detalles del producto
BCC0K6R

Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 3
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
250 VDC / 250 VAC
Cable
PUR Negro, Apto para cadenas de arrastre
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...90 °C
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
Más detalles del producto

Sensores para entrada de velocidad

BOS02F8

BOS02EM

BES05KR

BOS02F8

Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Triangulación
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
divergente
Tamaño de mancha luminosa
10 x 10 mm a 150 mm
Tipo de luz
LED Luz azul
Alcance
1...200 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BOS02EM

Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, energético
Característica de radiación
focalizado
Tamaño de mancha luminosa
0.7 x 0.7 mm a 250 mm
Tipo de luz
Láser Luz roja
Alcance
1...250 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BES05KR

Dimensiones
Ø 12 x 50 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
No enrasado
Alcance
8 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
2000 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubrimiento, PTFE
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Resistente a campos magnéticos
resistente a campos magnéticos (CA/CD)
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
cULus
Características adicionales
Factor 1
Rango de temperatura ampliado
Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura
Resistente a soldadura (sensor magnético 100 kA/m)
Más detalles del producto
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?