Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

MicroSPOT

Alto rendimiento óptico en el menor espacio posible

MicroSPOT - Alto rendimiento óptico en el menor espacio posible

Alto rendimiento óptico en el menor espacio posible: con nuestra serie de sensores fotoeléctricos Micromote, ofrecemos sensores con tecnología Microspot, una tecnología de componentes microópticos de otra dimensión.

Estos LED, fotodiodos o fototransistores, que fabricamos nosotros mismos, son unidades ópticas completamente calibradas de tamaño compacto, con una excelente calidad de imagen del haz de luz, gran uniformidad y baja desviación muestral.

Como los productos tradicionales no logran satisfacer nuestras exigencias de tamaño y rendimiento, hemos desarrollado la tecnología Microspot, junto con la tecnología de producción asociada. Por lo tanto, podemos ofrecer productos y servicios sin igual, que cumplen con los requisitos más altos.

Elementos ópticos: lleve a cabo tareas exigentes con soluciones sumamente individuales e innovadoras

MicroSpot ProdukteLos elementos emisores y receptores de la serie Micromote constituyen un sensor completo en su forma básica. Para construir un sensor fotoeléctrico de alto rendimiento a partir de nuestros elementos ya no se necesitan piezas adicionales, como lentes, iris o filtros, porque sus propiedades ópticas son infinitamente superiores en comparación con las de los componentes tradicionales.

En esta serie, los LED tienen ángulos de haz de 3° con puntos de luz circulares. La divergencia residual de nuestros módulos láser miniatura es de 1 mrad. Lo más importante es que la desviación muestral es insignificante.

Los errores de eje para Balluff son menores de 1°. Aquellos que utilizan componentes sencillos de bajo costo saben que los errores de alineación óptica de hasta 30° son bastante frecuentes.

Todos los sensores de la serie Micromote que se producen utilizando estos componentes ofrecen las siguientes características:

  • Óptima alineación gracias al punto de luz sumamente visible

  • Ocupan muy poco espacio con el máximo rendimiento óptico

  • No se produce interferencia mutua, ya que el haz de luz está limitado por el espacio

  • Versátiles: aun para aplicaciones sumamente exigentes

Sistema modular flexible para la adaptación de diversas aplicaciones
La forma, el tamaño y el material de la carcasa no tienen efecto alguno sobre la función del sensor óptico . La carcasa del sensor sirve únicamente como función de sostén y montaje. Esto significa que incluso las versiones extraordinariamente complejas y personalizadas son económicas y rápidas de implementar.

Gran variedad
Hay una amplia selección de cabezas de sensor disponible con diversos factores de forma, puntos de luz y longitudes de onda.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation

¿Tienes preguntas? Por favor contáctanos.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?