Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Arquitectos de la manufactura inteligente

Paso a paso para lograr la fábrica del futuro

Arquitectos de la manufactura inteligente

Con las soluciones inteligentes de Balluff, sienta las bases para la fábrica del futuro. Balluff te ayuda a implementar una producción inteligente - manufactura inteligente - paso a paso, y te acompaña profesionalmente en este mundo digital.

La base para la fábrica del futuro es la comunicación inteligente, que transmite datos desde las máquinas y la línea de producción y los pone a disposición donde sea que los necesites, incluso en ubicaciones centrales para su posterior procesamiento. La información resultante se puede usar para monitorear el rendimiento del sensor, la máquina y el sistema e identificar las fallas que se aproximan antes de que lleguen, a todos los niveles de producción e incluso a través de las plantas a través de la nube. Esto permite una mayor flexibilidad, alta eficiencia y productividad mejorada.

Con el estándar de comunicación digital IO-Link, te ofrecemos la clave. IO-Link es fácil de conectar, utiliza señales digitales sin interferencias y transmite datos bidireccionalmente. La comunicación inteligente a través de IO-Link te facilita la entrada al Internet Industrial de las cosas (IIoT). Te brindamos soporte para ayudarte a diseñar e implementar una comunicación inteligente a través de IO-Link y una transparencia integral a través de la trazabilidad. Ayudamos a abrir el camino a la gestión automatizada de activos, sistemas de robots eficientes y monitoreo confiable de la condición. Con nuestras soluciones puede aumentar la disponibilidad de máquinas, minimizar los tiempos de inactividad y garantizar la calidad del producto. Permiten un proceso de fabricación óptimo y establecen el rumbo para una producción moderna y flexible en la fábrica inteligente. Conectate

¿Tienes preguntas? Por favor contáctanos.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?