Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Miniaturización

Sensores compactos para la automatización de fábricas

Miniaturización

La automatización industrial requiere una miniaturización cada vez mayor de los ensambles. Esto requiere componentes lo más pequeños y ligeros posibles. Los sensores miniatura de Balluff cumplen con estas exigencias. Gracias a su mini diseño con un máximo rendimiento, ofrecen una gran libertad de diseño y permiten muchas aplicaciones. Para usted, esto significa mayor flexibilidad.

Balluff ofrece mini sensores con todos los principios operativos: Inductivos, fotoeléctricos, magnéticos, capacitivos y ultrasónicos. Además, para cada tecnología de sensores, se tienen disponibles los acopladores inductivos compactos, los módulos de bus de campo que ocupan poco espacio y los sistemas RFID (de identificación por radiofrecuencia) en versiones miniatura.

Nuestra gama incluye mini sensores y tecnología de conexión compacta. Ambos son perfectos para la automatización de fábricas. Particularmente en la robótica, en las líneas de producción o en aplicaciones de manipulación, por ejemplo, el peso reducido es la clave para tiempos de ciclo rápido. Otra ventaja es la reducción de las necesidades de espacio, lo que aumenta la flexibilidad en máquinas de ensamble pequeñas. Los sensores en miniatura de Balluff ofrecen una alta precisión y garantizan la fiabilidad necesaria.


Mini-sensores inductivos

Sensores compactos para la automatización de fábricas
Los mini sensores inductivos son ideales para la detección de posición en aplicaciones compactas. Los sensores miniatura de Balluff ofrecen componentes electrónicos completamente integrados, lo que hace que no se necesiten amplificadores externos. Su bajo peso de 0.7 g permite su uso en aplicaciones con aceleraciones extremas, lo que los convierte en una gran elección para aplicaciones de alta velocidad.

Los mini sensores inductivos de Balluff se caracterizan por una óptima relación precio/rendimiento. Son fáciles de instalar y pueden integrarse completamente, incluso en ensambles estrechos, como deslizaderas lineales, válvulas y actuadores. Como resultado, ahora es posible realizar una detección de posición en lugares donde nunca antes hubo espacio para un sensor. Los minisensores inductivos están disponibles en diámetros ultrapequeños: Desde 3 mm hasta 6 mm.


Mini-sensores fotoeléctricos

Detecte piezas pequeñas a mayores distancias con precisión y sin contacto
Los mini sensores fotoeléctricos de Balluff son la mejor elección cuando se trata de detectar con precisión piezas pequeñas en espacios reducidos, y donde sea posible que se requieran largos alcances. Los sensores fotoeléctricos en miniatura están disponibles en carcasas en bloque o tubulares, o en los exclusivos cabezales de detección amplificados remotos MICROmote de Balluff. Las versiones remotas usan "fibras cableadas" que proporcionan una flexibilidad extrema prácticamente sin radios de flexión.

Los amplificadores remotos están disponibles en varias versiones diferentes, incluyendo básica, avanzada y premium. Estos amplificadores y cabezales de detección remotos los convierten en la alternativa técnica perfecta a la fibra óptica convencional.

Todos los modos de detección están disponibles, incluidos: modos difusos, supresión de fondo, retro-reflectivo y Through-beam (de barrera). Además, están disponibles todas las fuentes de luz, incluidas luz roja, luz roja puntiforme, láser e infrarroja, para solucionar las aplicaciones más desafiantes.


Mini-sensores capacitivos

Detecte todos los materiales independientemente del material o el color
Los mini sensores capacitivos son la mejor elección para la detección de piezas en entornos difíciles donde el polvo, los reflejos, las propiedades del material y el color del objeto pueden repercutir sobre el resultado de otras tecnologías de sensado. Pueden monitorear la altura de las pilas de manera sumamente precisa y captan tanto cuerpos sólidos como líquidos. Pueden detectarse gránulos o líquidos a través de las paredes de recipientes de vidrio y plástico con un espesor de hasta 4 mm o por contacto directo con el medio.

Los sensores capacitivos en miniatura de Balluff están disponibles en una altura muy compacta de 2.5 mm con un diámetro de 10 mm, lo que permite montarlos fácilmente en aplicaciones con espacios reducidos. La mayoría de los sensores utilizan carcasas de acero inoxidable con superficies de detección de teflón, lo que les permite soportar aplicaciones de alta exigencia. Los amplificadores montados en forma remota, con múltiples opciones de control y la capacidad de configuración remota, hacen que la integración sea rápida y fácil.


Sensores ultrasónicos

Función universal para medición de distancia y detección de posición
Los sensores ultrasónicos de carcasa pequeña de Balluff ofrecen una alta resolución y precisión brindando una detección de objetos y medición de distancias de la máquina confiables.

Para tareas de medición difíciles, los sensores ultrasónicos pequeños pueden mejorarse con un accesorio de enfoque. Esto permite realizar mediciones en orificios con aberturas de 5 mm de diámetro o más.

Tiempo corto de retraso y alta frecuencia de conmutación de 125 Hz para aplicaciones rápidas. Para la operación simultánea, pueden sincronizarse hasta diez sensores, convirtiéndose en una excelente solución para áreas de ensamble pequeñas.


Sistemas de medición de posición lineal con codificación magnética

Sistemas absolutos o incrementales de medición
La inexactitud y la holgura mecánica repercuten negativamente sobre la calidad de producción. Los sistemas de medición directa resuelven este problema, ya que determinan la posición exacta directamente en el transporte o el soporte de carga.

Los sistemas de medición de posición y ángulo con codificación magnética de Balluff pueden asegurar un posicionamiento preciso para eliminar los errores de posicionamiento. Disponibles en configuración lineal o rotativa, la cinta y el cabezal de detección son increíblemente compactos, por lo que proporcionan versatilidad a la hora del montaje. Además, se dispone de señales de salida incrementales o absolutas, que permiten tareas de medición de posición o ángulo altamente dinámicas en sistemas que trabajan en tiempo real.


Acopladores inductivos compactos

Acopladores IO-Link para una conexión rápida y sin contacto
El acoplador inductivo IO-Link de Balluff, con su compacta carcasa de 40x40, resulta ideal para la robótica ya que habilita cambios de formato inmediatos, no presenta desgaste y tiene gran flexibilidad.

Las conexiones mecánicas por enchufe resultan obsoletas en comparación con los acopladores inductivos, ya que estos transmiten las señales sin contacto.

¿Tienes preguntas? Por favor contáctanos.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?