Controlar la temperatura y la presión en los sistemas de tuberías
Sensores de presión BSP y sensores de temperatura BFT
En la producción continua de lodos de electrodos para la fabricación de baterías de iones de litio a gran escala, los lodos se bombean a tanques y se preparan para el revestimiento. Para mantener la temperatura y la presión correctas en los sistemas de tuberías y tanques, es necesario un control continuo. Nuestros sensores de presión con o sin pantalla y nuestros sensores de temperatura húmeda han demostrado ser soluciones fiables precisamente para este fin.
Características especiales
- Disponibles versiones con pantalla giratoria de fácil lectura
- Versiones sin pantalla: formato compacto y alta resistencia a las vibraciones
- Interfaces: IO-Link, señales analógicas y puntos de conmutación
- Conector M12 robusto para una integración sencilla
- Homologación UL y CE
Productos recomendados para supervisar la presión y la temperatura en sistemas de tuberías y depósitos
Sensor de temperatura de contacto
- Rango de medición
- -30...150 °C
- Elemento de medición
- Pt1000
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Salida analógica
- Corriente analógica 4…20 mA
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Longitud de montaje desde la superficie de apoyo
- 25 mm
- Conexión de proceso
- G 1/4" exterior
- Material de conexión de proceso
- Acero fino (1.4571)
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4571)
- Resistencia a la presión máx.
- 270 bar
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado de protección
- IP67, IP69, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
Sensor de temperatura de contacto con pantalla giratoria para una instalación flexible y facilidad de uso
- Rango de medición
- -20...80 °C
- Elemento de medición
- Pt1000
- Tensión de servicio Ub
- 15...35 VDC
- Salida analógica
- Corriente analógica 4…20 mA
- Salida de conmutación
- PNP
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Longitud de montaje desde la superficie de apoyo
- 25 mm
- Conexión de proceso
- G 1/2" exterior
- Material de conexión de proceso
- Acero fino (1.4571)
- Material de anillo obturador
- FKM
- Material de carcasa
-
PC/ABS
TPE-E, PC, Acero fino (1.4301) - Resistencia a la presión máx.
- 150 bar
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
- Grado de protección
- IP65, IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
Sensores de presión empotrables con display para aplicaciones en el sector de la higiene
- Special characteristics
- Washdown
- Rango de medición
- 0...5 bar
- Precisión
- ±0.5 % FSO BFSL
- Presión de sobrecarga
- 40 bar
- Presión de estallido
- 50 bar
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Salida analógica
- Tensión analógica/corriente analógica conmutable 4…20 mA/0…10 V
- Salida de conmutación
- 2x PNP/NPN contacto NA/NC (NA/NC) conmutable
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Conexión de proceso
- G 1/2" (DIN 3852) enrasado en el frente
- Material de conexión de proceso
- Acero fino (1.4404)
- Material de anillo obturador
- FKM
- Material de carcasa
-
Acero fino (1.4301)
PE, Polietileno gran espesor - Temperatura del medio
- -40...125 °C
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado de protección
- IP67, IP69K, estado atornillado
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Sensores de presión con pantalla
- Rango de medición
- 0...250 bar
- Precisión
- ±0.5 % FSO BFSL
- Presión de sobrecarga
- 400 bar
- Presión de estallido
- 750 bar
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Salida analógica
- Tensión analógica/corriente analógica conmutable 4…20 mA/0…10 V
- Salida de conmutación
- 2x PNP/NPN contacto NA/NC (NA/NC) conmutable
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Conexión de proceso
- G 1/4" (DIN 3852)
- Material de conexión de proceso
- Acero fino (1.4301)
- Material de anillo obturador
- FKM
- Material de carcasa
-
Acero fino (1.4301)
PE, Polietileno gran espesor - Temperatura del medio
- -40...125 °C
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado de protección
- IP67, estado atornillado
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Otros ejemplos de aplicación en el ámbito de la mezcla de purines
Descubra más temas
Downloads
-
Industry brochure battery industry