Supervisar continuamente las fases de producción
SmartLight BNI para una visualización clara del proceso
Los materiales activos catódicos y anódicos se almacenan en depósitos antes de entrar en la mezcladora. Si necesita una visualización perfecta de los procesos de su línea de producción, la luz de señalización SmartLight es la solución perfecta. La SmartLight muestra tendencias y tendencias para que pueda supervisar continuamente los distintos pasos de la producción. Los distintos modos -luz de marcha, nivel, segmento y flexi- pueden configurarse sin cambios mecánicos. Mediante la programación correspondiente, puede elegir entre luz de marcha y gradiente de color o la visualización de hasta cinco segmentos de color.
Características especiales
- Extremadamente flexible: se pueden realizar cambios durante el funcionamiento sin necesidad de reconfiguración mecánica
- Fácil de instalar y reequipar en cualquier lugar
- retroadaptable
- LED multicolores y brillantes con un amplio espectro de colores, definibles individualmente
- con IO-Link para un uso ideal en IIoT
Luces inteligentes recomendadas e iluminación de máquinas para visualizar los procesos de producción
SmartLight - Columnas de señalización LED con diferentes números de segmentos
- Principio de funcionamiento
- Piloto luminoso
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos
- Segmentos, número máx.
- 5
- Colores predefinidos
-
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable - Indicación de funcionamiento
-
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible - Posibilidad de ajuste
- Indicación de funcionamiento
- Función adicional
- Datos del proceso ampliados
- Dimensiones
- 60 x 60 x 309 mm
- Material de carcasa
- PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Fundición a presión de cinc
- Fijación
- Tornillos M18
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Grado de protección
- IP65
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 7.2 ms
- Entrada de datos de proceso
- 1 Byte
- Datos de proceso salida
- 8 Byte
Panel de control IO-Link
- Principio de funcionamiento
- Panel de control IO-Link, cuádruple
- Dimensiones
- 85 x 64 x 199 mm
- Temperatura ambiente mín.
- -5 °C
- Temperatura ambiente máx.
- 55 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
Columnas de señalización LED inteligentes con diferentes números de segmentos
- Principio de funcionamiento
- Piloto luminoso
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos
- Segmentos, número máx.
- 3
- Colores predefinidos
-
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable - Indicación de funcionamiento
-
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible - Posibilidad de ajuste
- Indicación de funcionamiento
- Función adicional
- Datos del proceso ampliados
- Dimensiones
- 60 x 60 x 213 mm
- Material de carcasa
- PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Fundición a presión de cinc
- Fijación
- Tornillos M18
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Grado de protección
- IP65
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 7.2 ms
- Entrada de datos de proceso
- 1 Byte
- Datos de proceso salida
- 8 Byte
Lámpara de señalización LED compacta con 6 segmentos e IP67
- Principio de funcionamiento
- Lámpara indicadora con zumbador
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos
- Segmentos, número máx.
- 3
- Colores predefinidos
-
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable - Indicación de funcionamiento
-
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible - Volumen máx.
- 95 dB
- Posibilidad de ajuste
-
Indicación de funcionamiento
Volumen - Función adicional
- Datos del proceso ampliados
- Dimensiones
- 60 x 60 x 234.5 mm
- Material de carcasa
- PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Fundición a presión de cinc
- Fijación
- Tornillos M18
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Grado de protección
- IP30
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 7.2 ms
- Entrada de datos de proceso
- 1 Byte
- Datos de proceso salida
- 8 Byte
Iluminación de máquinas
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Versión
- Iluminación de máquinas
- Dimensiones
- Ø 45 x 420 mm
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Material
-
aluminio Anodizado
Vidrio de borosilicato - Superficie de iluminación
- 380 x 42 mm
- Ángulo de irradiación
- 120 °
- Tipo de luz
- LED de luz blanca difusa
- Intensidad de la luz
- 1450 lm
- Temperatura del color
- 5000 K
- Temperatura ambiente
- -20...40 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - Grado de protección
- IP67
Otros ejemplos de aplicación en el campo de la mezcla de purines
Descubra más temas
Downloads
-
Industry brochure battery industry