Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Detectar con fiabilidad los niveles de llenado en la producción de baterías

Sensores capacitivos BCS

Para garantizar que los depósitos de almacenamiento y los contenedores para materias primas y electrolitos se llenan con las cantidades requeridas, Balluff ofrece una amplia gama de sensores para la detección de nivel puntual. Los sensores capacitivos BCS detectan niveles de forma fiable a través de recipientes no metálicos y no requieren ajuste para medios conductores y grosores de pared de recipientes de hasta 10 mm. La interfaz IO-Link ofrece opciones ampliadas de aplicación y ajuste. El sensor es fácil de instalar mediante un cable de 3 hilos estándar del sector. La supervisión del proceso, la configuración y el análisis de errores de los sensores IO-Link tienen lugar en el sistema de control. Esto optimiza los procesos de la máquina en términos de tiempo y hace que el funcionamiento sea mucho más eficiente.

Características especiales

  • Detección de niveles de llenado a través de paredes de recipientes no metálicos de hasta 10 mm
  • Para medios altamente conductores como ácidos y álcalis
  • Compensación de espuma y residuos mediante la tecnología Smart Level
  • Modos de funcionamiento: modo de E/S estándar (SIO), modo IO-Link

Productos recomendados para la detección de nivel en depósitos y contenedores de materias primas y electrolitos

BCS012T

Capac. cúbico Detectores de proximidad para la detección de objetos con distancia de conmutación configurable

BCS00U6

Detectores de proximidad capacitivos para la detección de objetos fabricados en plástico

BCS002M

Sensores de nivel capacitivos en diseño cilíndrico compacto

BCS012T

Capac. cúbico Detectores de proximidad para la detección de objetos con distancia de conmutación configurable

Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
Montaje enrasado
Conexión
Cable con conector, 4-polos, 0.30 m, PUR
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
50 Hz
Alcance
1...8 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación programable
Material de carcasa
PP
Superficie activa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Tensión de servicio Ub
12...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Grado de protección
IP67
Más detalles del producto
BCS00U6

Detectores de proximidad capacitivos para la detección de objetos fabricados en plástico

Dimensiones
40 x 40 x 10 mm
Serie
Q40
Montaje
Montaje enrasado
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Alcance
1...20 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP67
Más detalles del producto
BCS002M

Sensores de nivel capacitivos en diseño cilíndrico compacto

Dimensiones
Ø 8 x 54 mm
Serie
M08
Montaje
No enrasado
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
Acero fino (1.4301)
Superficie activa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Tensión de servicio Ub
11...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado de protección
IP65
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el campo de la mezcla de purines

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?