Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Optimizar los procesos de mezcla de purines

IO-Link BNI

Modificando la tecnología de mezclado, puede reducir costes manteniendo la misma calidad, ahorrar energía y mejorar el rendimiento. La eficacia de los electrodos también depende en gran medida de las condiciones de mezcla y del funcionamiento. La supervisión y el ajuste de la temperatura y la presión dentro del circuito de producción basados en una arquitectura IO-Link garantizan la viscosidad correcta de la pasta y, por tanto, el mejor rendimiento de sus sistemas de producción de células. IO-Link permite la conversión sencilla y económica de señales analógicas a digitales para mejorar la eficacia del sistema.

Características especiales

  • IO-Link para señales analógicas, visualización de procesos y sensores de presión y temperatura
  • Concentrador analógico para una conversión de señales rentable
  • Visualización SmartLight de los valores teóricos y reales del proceso
  • Supervisión de los niveles de llenado

Productos IO-Link recomendados para optimizar la producción de electrodos en la fabricación de baterías

BNI007Z

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link con carcasa PA

BNI00HL

Módulos de red para Profinet

BNI00HA

Módulos de red para EtherCAT

BNI00FW

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link

BNI007Z

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link con carcasa PA

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Puerto de ampliación
Sí
Corriente total US, sensor
4 A
Corriente de conmutación
16x 350 mA
Corriente total UA, actuador
4 A
Material de carcasa
PA, Transparente
Dimensiones
50 x 30.8 x 115 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
3.5 ms
Entrada de datos de proceso
2 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Más detalles del producto
BNI00HL

Módulos de red para Profinet

Interfaz
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
Puesta en marcha rápida (FSU)
Sí
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 5-polos
Conexión (salida de suministro de corriente)
7/8"-Conector hembra, 5-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
9.0 A
Corriente total UA, actuador
9.0 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
Sí
Más detalles del producto
BNI00HA

Módulos de red para EtherCAT

Interfaz
EtherCAT
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 5-polos
Conexión (salida de suministro de corriente)
7/8"-Conector hembra, 5-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
9.0 A
Corriente total UA, actuador
9.0 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1
Más detalles del producto
BNI00FW

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link

Interfaz
Profinet
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
Puesta en marcha rápida (FSU)
Sí
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 5-polos
Conexión (salida de suministro de corriente)
7/8"-Conector hembra, 5-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
9.0 A
Corriente total UA, actuador
9.0 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1
Safety Hub Support
Sí
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el ámbito de la mezcla de purines

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?