Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Detección del nivel de llenado con ultrasonidos en depósitos de purines

Sensores ultrasónicos BUS

Nuestros sensores ultrasónicos permiten detectar con precisión y eficacia el nivel de llenado de los depósitos durante la mezcla de lechada en la producción de baterías. Registran continuamente el nivel de llenado y transmiten los datos al sistema de control en tiempo real. Esto permite un control óptimo y evita desbordamientos o atascos de material. La robusta tecnología de los sensores garantiza un funcionamiento fiable incluso en entornos exigentes, aumentando significativamente la calidad y la eficiencia de la producción.

Características especiales

  • Detección precisa del nivel de llenado en tiempo real con gran exactitud, independientemente del color del material o de la textura de la superficie
  • Medición sin contacto de medios sólidos, pulverulentos y líquidos sin contacto directo, lo que minimiza el desgaste y los costes de mantenimiento
  • Rendimiento fiable incluso en entornos polvorientos, húmedos o agresivos gracias a materiales resistentes a productos químicos y a un diseño robusto
  • Transmisión de datos en tiempo real al sistema de control para evitar desbordamientos y atascos de material
  • La funcionalidad ampliada a través de IO-Link permite una parametrización flexible y la monitorización del estado para un control optimizado del proceso

Sensores ultrasónicos recomendados para la detección del nivel de llenado en depósitos de purines

BUS005Y

Sensores ultrasónicos resistentes a altas presiones

BUS0067

Sensores ultrasónicos con salida analógica

BUS005Y

Sensores ultrasónicos resistentes a altas presiones

Forma constructiva
Ø 47 mm
Conexión de proceso
G 1"
Salida analógica
Tensión analógica/ corriente analógica 0…10 V/4…20 mA
Salida de conmutación
PNP contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Material de carcasa
Acero fino (1.4571)
PBT, TPU
Superficie activa, material
PTFE
Alcance
85...1500 mm
Frecuencia de conmutación
9 Hz
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Repetibilidad
± 0.15 % FS
Resistencia a la presión máx.
6 bar
Tensión de servicio Ub
9...30 VDC
Más detalles del producto
BUS0067

Sensores ultrasónicos con salida analógica

Forma constructiva
Ø 12 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0…10
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Latón niquelado, niquelada
PBT
Superficie activa, material
Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio
Alcance
20...250 mm
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Repetibilidad
± 0.15 % FS
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el campo de la mezcla de purines

Descubra más temas
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?