Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Trazabilidad en el montaje de módulos, envases y sistemas

Sistemas RFID industriales BIS V

La trazabilidad es un factor decisivo para la eficiencia de los procesos de producción en el montaje de módulos, paquetes y sistemas de baterías, y garantiza la máxima calidad en cada paso de la producción. La tecnología RFID sin contacto de Balluff permite la documentación sin fisuras de cada paso de la producción mediante el registro automático de todos los datos de producción, incluidos la hora, la ubicación y los detalles del proceso, y su disponibilidad en tiempo real. Esta transparencia es el requisito previo para el autocontrol de los procesos en fábricas preparadas para el futuro.

Características especiales

  • Robusta unidad procesadora BIS V para una rápida transferencia de datos, tiempos de ciclo cortos y mayor seguridad de los datos
  • Posibilidad de utilizar tecnologías RFID versátiles (LF, HF, UHF) en una sola unidad procesadora
  • Configuración flexible compatible con hasta cuatro cabezales de lectura/escritura y sensores compatibles con IO-Link
  • Amplio espectro de frecuencias y opciones de combinación para diferentes sistemas
  • Puesta en servicio rápida y sencilla con cableado de 4 polos y componentes IO-Link

Productos recomendados para la trazabilidad en el montaje de módulos y paquetes

BIS0102

Cabezales de lectura/escritura HF (13,56 MHz) con unidad de evaluación integrada

BNI00AJ

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link

BIS0042

Soportes de datos HF (13,56 MHz)

BIS013U

Unidades de evaluación multifrecuencia

BIS015Z

Cabezales y antenas de lectura/escritura UHF (860...960 MHz)

BIS0102

Cabezales de lectura/escritura HF (13,56 MHz) con unidad de evaluación integrada

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
80 x 40 x 84.5 mm
Montaje
sin metal (zona libre)
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PBT
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Interfaz
IO-Link 1.1
Homologación/conformidad
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Más detalles del producto
BNI00AJ

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas analógicas
8x Analógica, tensión/analógica, corriente/analógica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termopar tipo J/Termopar tipo K)
Entradas/salidas configurables
no
Corriente total US, sensor
4 A
Corriente total UA, actuador
4 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 31.8 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
55 ms
Entrada de datos de proceso
22 Byte
Datos de proceso salida
1 Byte
Más detalles del producto
BIS0042

Soportes de datos HF (13,56 MHz)

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 11.98 x 6 mm
Forma de la antena
Circular
Número de serie UID, solo lectura
8 Byte
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
Tipo de memoria
FRAM
Datos de usuario, lectura/escritura
2000 Byte
Temperatura de almacenamiento
-25...85 °C
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Material de carcasa
Resina epóxica - fibra de vidrio, GF
Grado de protección
IP67
Montaje
sin metal (zona libre) en metal enrasado en metal
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto
BIS013U

Unidades de evaluación multifrecuencia

Grupo de productos
Tarjetas procesadoras universales (BIS V)
Interfaz
Profinet: I/O (IRT)
Tecnologías RFID compatibles
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
4
Tensión de servicio Ub
24 V DC SELV/PELV
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección
IP65, con conector
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Conexión
2x M12x1-Casquillo, 4-polos, D-codificado 7/8"-Conector, 5-polos
Más detalles del producto
BIS015Z

Cabezales y antenas de lectura/escritura UHF (860...960 MHz)

Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
865…868 MHz
Homologación de radiofrecuencia
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Dimensiones
130 x 50.5 x 130 mm
Forma de la antena
Patch
Polarización
Circular
Potencia de salida ajustable
5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Material de carcasa
PC, Recubierto ABS, Cinc, Fundición a presión, (Enchufe)
Interfaz
RS485 (solo para la conexión BIS V)
Tensión de servicio Ub
24 V DC LPS Clase 2
Temperatura ambiente
-20...55 °C
Grado de protección
IP54
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el montaje de módulos y embalajes

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?