Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Visualizar los procesos de recubrimiento y secado de electrodos

SmartLights BNI para la detección rápida de fallos y el control de procesos

Cuando se recubren y secan materiales de electrodos en la producción de baterías, la visualización precisa y los tiempos de respuesta rápidos son importantes para garantizar unas condiciones de producción estables. Las máquinas de revestimiento deben controlar en todo momento diversos parámetros, como la velocidad de aplicación del revestimiento, la viscosidad de la lechada y la temperatura en la sección de secado. Las columnas de señalización LED SmartLights BNI de Balluff ofrecen una visualización flexible de estos parámetros y hacen visibles de un vistazo las desviaciones. Diferentes modos de visualización y una gama de colores personalizable permiten una visualización intuitiva, p. ej. para el estado "Recubrimiento en curso", "Secado finalizado" o en caso de advertencia por falta de material. De este modo, el personal de servicio puede reaccionar inmediatamente a los cambios e iniciar las medidas necesarias sin interrumpir el proceso. Las señales acústicas opcionales aumentan la seguridad y permiten intervenir rápidamente en caso necesario.

Características especiales

  • Espectro de colores personalizable para mostrar estados como "Funcionamiento activo", "Desviación detectada" o "Mantenimiento necesario".
  • Tres modos de visualización (segmento, nivel y modo de luz de marcha) que permiten una adaptación flexible a los distintos requisitos del proceso.
  • Fácil ajuste de las pantallas durante el funcionamiento para reaccionar rápidamente a los cambios
  • Módulo de sonido opcional para amplificar las señales visuales e informar rápidamente al personal de operación

Smartlights e iluminación de máquinas recomendadas para visualizar los procesos de producción

BNI0082

SmartLight - Columnas de señalización LED con diferentes números de segmentos

BAV001W

Panel de control IO-Link

BNI0088

Columnas de señalización LED inteligentes con diferentes números de segmentos

BNI008A

Lámpara de señalización LED compacta con 6 segmentos e IP67

BAE00ZM

Iluminación de máquinas

BNI0082

SmartLight - Columnas de señalización LED con diferentes números de segmentos

Principio de funcionamiento
Piloto luminoso
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, número máx.
5
Colores predefinidos
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible
Posibilidad de ajuste
Indicación de funcionamiento
Función adicional
Datos del proceso ampliados
Dimensiones
60 x 60 x 309 mm
Material de carcasa
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Fundición a presión de cinc
Fijación
Tornillos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado de protección
IP65
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
7.2 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
8 Byte
Más detalles del producto
BAV001W

Panel de control IO-Link

Principio de funcionamiento
Panel de control IO-Link, cuádruple
Dimensiones
85 x 64 x 199 mm
Temperatura ambiente mín.
-5 °C
Temperatura ambiente máx.
55 °C
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Más detalles del producto
BNI0088

Columnas de señalización LED inteligentes con diferentes números de segmentos

Principio de funcionamiento
Piloto luminoso
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, número máx.
3
Colores predefinidos
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible
Posibilidad de ajuste
Indicación de funcionamiento
Función adicional
Datos del proceso ampliados
Dimensiones
60 x 60 x 213 mm
Material de carcasa
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Fundición a presión de cinc
Fijación
Tornillos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado de protección
IP65
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
7.2 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
8 Byte
Más detalles del producto
BNI008A

Lámpara de señalización LED compacta con 6 segmentos e IP67

Principio de funcionamiento
Lámpara indicadora con zumbador
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, número máx.
3
Colores predefinidos
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible
Volumen máx.
95 dB
Posibilidad de ajuste
Indicación de funcionamiento
Volumen
Función adicional
Datos del proceso ampliados
Dimensiones
60 x 60 x 234.5 mm
Material de carcasa
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Fundición a presión de cinc
Fijación
Tornillos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado de protección
IP30
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
7.2 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
8 Byte
Más detalles del producto
BAE00ZM

Iluminación de máquinas

Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Versión
Iluminación de máquinas
Dimensiones
Ø 45 x 420 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Material
aluminio Anodizado
Vidrio de borosilicato
Superficie de iluminación
380 x 42 mm
Ángulo de irradiación
120 °
Tipo de luz
LED de luz blanca difusa
Intensidad de la luz
1450 lm
Temperatura del color
5000 K
Temperatura ambiente
-20...40 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Grado de protección
IP67
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el campo del recubrimiento y el secado

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?