La gama estándar de sensores inductivos
![](/images-2/containers/assets/news/product-news/2023/bes-entry-line/bes-entry-line-header.jpg/1ad8ba9bb3d2753d252981b2559bbced.jpg)
La automatización es difícilmente concebible sin sensores inductivos. Desde la construcción de máquinas y la producción electrónica hasta la intralogística, pasando por la técnica de montaje y manipulación, el procesamiento de madera y textil: dondequiera que se produzca la automatización, se exige la detección de posición sin contacto de objetos metálicos, la ausencia de desgaste y la fiabilidad. Para ello, Balluff ofrece ahora una nueva gama optimizada de sensores inductivos BES.
Los sensores, robustos y precisos, están diseñados para el entorno estándar de la fábrica y ofrecen precisamente aquí una excelente relación calidad-precio. Esto los hace especialmente adecuados para aplicaciones que no son técnicamente inusuales, pero que plantean mayores exigencias a los sensores en cuanto a precio y volumen - por ejemplo, en la manipulación de materiales, el montaje de células de baterías o la (intra)logística.
![](/assets/news/product-news/2023/bes-entry-line/bes-entry-sample-2.jpg)
Descubra nuestra caja de muestras
Prueba nuestro nuevo sensor inductivo ahora
Las características especiales
- el mejor rendimiento con una óptima relación calidad-precio
- detección fiable de objetos gracias a la doble distancia de conmutación
- embalaje múltiple ecológico para cantidades mayores
- supervisión optimizada e identificación de fallos con indicación de la tensión de servicio y luz de 360
Ventajas del envase de varias piezas
Ahorre tiempo y residuos
Nuestra nueva gama de sensores inductivos está especialmente diseñada para aplicaciones estándar en grandes volúmenes. Por lo tanto, se pueden pedir de forma eficiente para grandes cantidades. Gracias a un embalaje múltiple ecológico de 25 unidades, ya no es necesario desembalar los sensores individuales, lo que consume mucho tiempo. El material de montaje se incluye por separado. Esto ahorra tiempo y residuos de embalaje.
- Diseño compacto que ahorra espacio
- Ahorre tiempo de desembalaje y montaje
- Reducción de los envases de plástico
Elija ahora su sensor inductivo
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013680_AB_P_00_00_00.png)
- Dimensiones
- Ø 8 x 45 mm
- Forma constructiva
- M8x1
- Montaje
- flush
- Alcance
- 2 mm
- Salida de conmutación
- PNP contacto normalmente abierto (NA)
- Frecuencia de conmutación
- 600 Hz
- Material de carcasa
-
Fundición a presión de cinc, niquelada
PC - Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013681_AB_P_00_00_00.png)
- Dimensiones
- Ø 8 x 65 mm
- Forma constructiva
- M8x1
- Montaje
- flush
- Alcance
- 2 mm
- Salida de conmutación
- PNP contacto normalmente abierto (NA)
- Frecuencia de conmutación
- 600 Hz
- Material de carcasa
-
Fundición a presión de cinc, niquelada
PC - Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013676_AB_P_00_00_00.png)
- Dimensiones
- Ø 12 x 45 mm
- Forma constructiva
- M12x1
- Montaje
- flush
- Alcance
- 4 mm
- Salida de conmutación
- PNP contacto normalmente abierto (NA)
- Frecuencia de conmutación
- 350 Hz
- Material de carcasa
-
Fundición a presión de cinc, niquelada
PC - Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 3-polos
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013673_AB_P_00_00_00.png)
- Dimensiones
- Ø 12 x 65 mm
- Forma constructiva
- M12x1
- Montaje
- flush
- Alcance
- 4 mm
- Salida de conmutación
- PNP contacto normalmente abierto (NA)
- Frecuencia de conmutación
- 350 Hz
- Material de carcasa
-
Fundición a presión de cinc, niquelada
PC - Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 3-polos
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013668_AB_P_00_00_00.png)
- Dimensiones
- Ø 18 x 45 mm
- Forma constructiva
- M18x1
- Montaje
- flush
- Alcance
- 8 mm
- Salida de conmutación
- PNP contacto normalmente abierto (NA)
- Frecuencia de conmutación
- 300 Hz
- Material de carcasa
-
Fundición a presión de cinc, niquelada
PC - Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 3-polos
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013564_AB_P_00_00_00.png)
- Dimensiones
- Ø 18 x 65 mm
- Forma constructiva
- M18x1
- Montaje
- flush
- Alcance
- 8 mm
- Salida de conmutación
- PNP contacto normalmente abierto (NA)
- Frecuencia de conmutación
- 300 Hz
- Material de carcasa
-
Fundición a presión de cinc, niquelada
PC - Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 3-polos
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
Nuestros accesorios para usted
Con el soporte de pinza disponible opcionalmente, los sensores pueden montarse rápidamente sin herramientas y, en caso necesario, intercambiarse "plug and play".
Una vez montado fácilmente el sensor, su parte trasera de plástico especialmente desarrollada con LED le ofrece una visualización funcional de 360° del estado del sensor. Además del estado de conmutación, ahora también muestra su alimentación y el estado de fallo, por ejemplo, cortocircuito. De este modo, tendrá todo a la vista, identificará los fallos con mayor rapidez y facilidad, reducirá los tiempos de inactividad y aumentará la disponibilidad del sistema.
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200133394_AA_P_00_00_00.png)
- Utilización
- para sensores M08
- Material
- PBT
- Dimensiones
- Ø 14 x 50 mm
- Fijación
- Bornes
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200133395_AA_P_00_00_00.png)
- Utilización
- para sensores M12
- Material
- PBT
- Dimensiones
- Ø 18 x 50 mm
- Fijación
- Bornes
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200133396_AA_P_00_00_00.png)
- Utilización
- para sensores M18
- Material
- PBT
- Dimensiones
- Ø 24 x 50 mm
- Fijación
- Bornes
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/44205_03_P_01_bk_gy_00.png)
- Conexión
- M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado
- Cable
- PVC Gris, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 3
- sección de conductor
- 0.34 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -5...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/44205_03_P_01_bk_gy_00.png)
- Conexión
- M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado
- Cable
- PVC Gris, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 3
- sección de conductor
- 0.34 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -5...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/50643_02_P_01_gy_00_00.png)
- Conexión
- M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
- Cable
- PVC Gris, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 3
- sección de conductor
- 0.34 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -5...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/50643_02_P_01_gy_00_00.png)
- Conexión
- M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
- Cable
- PVC Gris, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 3
- sección de conductor
- 0.34 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -5...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE