BIS01CF

Disponible

Portadatos UHF (860...960 MHz)

Typecode:

BIS U-104-A0/C0M-HT

Cargando...
Grupo de productos
UHF (860…960 MHz)
Frecuencia de trabajo
866…868 MHz
Dimensiones
7.8 x 2.7 x 6.8 mm
Tipo de memoria
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
EPC memory, writeable, switchable
128 (96) bits
Memoria TID, solo lectura
96 Bit
Forma de la antena
Dipol
Montaje
en metal
Temperatura de almacenamiento temporal
-20...235 °C 1x700 h
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Material de carcasa
Cerámica
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02