- Función
-
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto - Vibración, margen de frecuencia
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibración, número de ejes de medición
- 3
- Vibración de velocidad, rango de medición RMS
- 0…220 mm/s @79.4 Hz
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contacto, rango de medición
- -25…+70 °C
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4404)
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
- ECLASS 10.1
- 27-20-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-20-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-20-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-20-90-90
- UNSPSC 11
- 39121552
- UNSPSC 7.0901
- 39121552
- eCl@ss 9.0
- 27-20-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-20-90-90