Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Supervisión de las bombas

Monitorización de bombas con Balluffs CMTK

¿Quiere controlar sus bombas de forma eficaz? Balluff puede ayudarle. Balluff ha desarrollado el kit de herramientas de Condition Monitoring para mantener bajos los costes de mantenimiento y evitar las averías debidas a los tiempos de inactividad de las máquinas. Vigile todos los datos relevantes de la máquina en todo momento y desde cualquier lugar para detectar desviaciones en una fase temprana y prevenir fallos.


Más seguridad operativa gracias a la supervisión de las bombas

Con el Condition Monitoring Toolkit de Balluff se pueden registrar y evaluar de forma fiable los datos de las máquinas de sus sistemas de bombeo. Basándose en los valores límite y de control definidos, se le informa de los cambios no deseados en una fase temprana. El aviso a tiempo le permite actuar con rapidez y planificar los trabajos de mantenimiento de sus bombas para evitar tiempos de inactividad.

El procesamiento de la información totalmente automatizado le ahorra el esfuerzo manual de la supervisión de las bombas y, por tanto, reduce los costes adicionales.


Mantenimiento planificado de sus bombas

La supervisión de las bombas es más fácil. Con la solución integral CMTK, obtendrá todos los componentes de supervisión necesarios de una sola fuente. Independientemente de las bombas que utilice actualmente, el kit de herramientas de monitorización de estado puede implantarse en su empresa. Usted recibe todos los datos relevantes de la bomba, independientemente de la hora y la ubicación. Vigile siempre sus bombas y las máquinas y sistemas que dependen de ellas para evitar, en la medida de lo posible, las paradas de producción y el mantenimiento no planificado.

Mediante el registro y el almacenamiento de datos, usted documenta las condiciones de presión y las vibraciones en las bombas y los depósitos de su empresa. Puede reaccionar inmediatamente a las desviaciones de estas variables medidas, ya que esta información puede enviarse a cualquier lugar y en cualquier momento.


Adquisición de datos mediante sensores para la supervisión de bombas

Se puede utilizar cualquier sensor IO-Link para la adquisición de datos. Ya sea un sensor de vibración, un sensor de temperatura o un sensor de presión, puede conectar hasta cuatro sensores IO-Link para supervisar sus bombas, que siempre registran sus datos.

A continuación, los datos de la bomba se analizan y se envían a dispositivos independientes de la ubicación. Así, puede acceder a los datos de los sensores desde cualquier lugar y se le informa inmediatamente en caso de desviaciones. Esto le permite planificar el mantenimiento de las bombas en una fase temprana y garantizar el mantenimiento de sus procesos de producción.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?