Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Asistente de BCM

Con unos pocos clics podrá optimizar los sensores BCM para su aplicación. Además de diversas normas ISO para una amplia gama de tipos de máquinas, también tiene acceso a una extensa base de datos de existencias con más de 160.000 tipos.

Saque el máximo partido a sus sensores BCM para garantizar la disponibilidad de sus sistemas.

Supervisión según la norma ISO

Basándose en su información, el asistente puede aplicar la norma ISO adecuada para su máquina.

Seleccione qué tipo de máquina (por ejemplo, una bomba) debe supervisarse.

Especifique qué función de supervisión (por ejemplo, ISO 10816-7) debe realizar el sensor.

Facilite la información necesaria (por ejemplo, la clase de rendimiento) de la aplicación.

Seleccione la orientación en la que debe montarse el sensor en la máquina.

Recibirá un resumen de las zonas de gravedad y alarmas ISO configuradas automáticamente.

La configuración de su función de supervisión está completa y lista para transferirla al sensor.

El asistente establece los parámetros pertinentes y los transfiere al sensor.

A continuación, los datos relevantes para su función de supervisión se muestran en la visualización.


Supervisión de los almacenes

Seleccione el almacén que desea supervisar y el asistente hará el resto por usted.

Seleccione otra función de supervisión (por ejemplo, frecuencias de almacenamiento) que deba realizar el sensor.

Defina el método que se utilizará para proporcionar la información de velocidad al sensor.

Seleccione un rodamiento de nuestra amplia base de datos. Con más de 160.000 tipos, seguro que encuentra el adecuado.

Recibirá un resumen de las frecuencias de rodamiento configuradas automáticamente (BPFI, BPFO, BSF).

La configuración de su función de supervisión está completa y lista para transferirla al sensor.

El asistente establece los parámetros relevantes y los transfiere a su sensor.

Puede ver en la vista general que ambas funciones de supervisión están activas al mismo tiempo.

A continuación, se muestran en la visualización los datos relevantes para su función de supervisión.


¿Le interesa el BCM Assistant? Póngase en contacto con nosotros.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?