Tecnología RFID: etiquetas pasivas y activas en la fabricación moderna
Conozca las diferencias para elegir la que mejor se adapte a sus necesidades
Tiempo de lectura: minutos
La fabricación moderna avanza a un ritmo acelerado y exige eficiencia y precisión en sus procesos. La tecnología RFID mejora esto al permitir la identificación y asignación confiables de objetos, lo que hace que los pasos de producción sean transparentes y rastreables. Cada etiqueta RFID, que se clasifica en tipos pasivos y activos, está diseñada para aplicaciones específicas. Comprender las diferencias entre las etiquetas RFID pasivas y activas lo ayudará a elegir la tecnología y las aplicaciones que mejor se adapten a sus necesidades.
Etiquetas RFID pasivas
Las etiquetas RFID pasivas no tienen su propia fuente de alimentación y dependen de la señal del lector para funcionar. Permanecen inactivas hasta que se encuentran dentro del alcance de un lector RFID. Consisten en una antena y un circuito integrado (CI), capturan la energía de las ondas de radio del lector y la utilizan para alimentar el CI, que luego transmite los datos almacenados de vuelta al circuito de retorno. Esto hace que las etiquetas RFID pasivas sean ideales para entornos de trabajo en curso donde los lectores se colocan estratégicamente para activar y leer las etiquetas según sea necesario.
Características de las etiquetas RFID pasivas
Las etiquetas RFID pasivas tienen un alcance más corto, normalmente de unos pocos centímetros a varios metros, dependiendo de factores como la frecuencia, el tamaño de la etiqueta y las condiciones ambientales. Su diseño es más simple, ya que no tienen alimentación incorporada, lo que las hace más pequeñas, livianas y duraderas en comparación con las etiquetas activas. Además, son más rentables, lo que las hace ideales para rastrear grandes volúmenes de artículos. Estas etiquetas también ofrecen mejores capacidades ambientales, incluida la resistencia a un amplio rango de temperaturas, productos químicos y agua.
Ejemplos de aplicaciones de etiquetas RFID pasivas
Las etiquetas RFID pasivas son versátiles y se utilizan ampliamente en aplicaciones clave. Por ejemplo:
En la gestión de inventarios y de la cadena de suministro agilizan el seguimiento de las mercancías, garantizando niveles de existencias precisos y un movimiento eficiente de los productos.
Para el control de acceso, las etiquetas RFID pasivas gestionan de forma segura el ingreso a áreas restringidas, permitiendo el acceso únicamente al personal autorizado.
En el control de calidad, estas etiquetas rastrean los componentes durante la producción, garantizando que se cumplan los estándares en cada paso.
Para el seguimiento del trabajo en progreso, Las etiquetas RFID pasivas monitorean el progreso de los artículos a través de diferentes fases de fabricación en visibilidad en tiempo real, mejorando la eficiencia.
Etiquetas RFID activas
Las etiquetas RFID activas tienen su propia fuente de alimentación, normalmente una batería, que les permite funcionar de forma independiente. Estas etiquetas también incluyen una antena y un circuito integrado para transmitir señales a distancias de hasta cientos de metros en condiciones ideales. Gracias a su alimentación incorporada, las etiquetas RFID activas pueden funcionar de forma autónoma, incluso cuando no se encuentran dentro del alcance de un lector RFID. Esto resulta especialmente útil para aplicaciones de seguimiento en tiempo real, ya que garantiza la monitorización continua y la transmisión de datos siempre que las etiquetas se encuentren dentro del alcance de un lector.
Características de las etiquetas RFID activas
Las etiquetas RFID activas ofrecen varias características clave. Su mayor alcance, debido a su fuente de alimentación incorporada, les permite transmitir señales a mayores distancias. Por lo general, también tienen mayor capacidad de memoria para almacenar más datos. Además, pueden integrar sensores para monitorear condiciones como la temperatura o la vibración, lo que amplía la funcionalidad. Otra ventaja importante es su seguimiento continuo de la ubicación en tiempo real, ya que emiten su propia señal alimentada por una fuente de energía incorporada.
Ejemplos de aplicaciones de etiquetas RFID activas
Las etiquetas RFID activas se utilizan comúnmente en una variedad de aplicaciones, entre ellas:
En Seguimiento de activos e inventario Sus capacidades de largo alcance y en tiempo real son particularmente beneficiosas en instalaciones grandes.
Para vigilancia del medio ambiente, Realizan un seguimiento continuo de condiciones como la temperatura y la humedad.
En control de calidad, Las etiquetas RFID activas ayudan a garantizar que los productos cumplan con los estándares durante todo el proceso del producto.
Para seguimiento en tiempo real, Proporcionaban actualizaciones constantes sobre la ubicación y el estado de los artículos o activos.
Tanto las etiquetas RFID pasivas como las activas tienen casos de uso de aplicación distintos, impulsados por sus funcionalidades principales. Al comprender las diferencias fundamentales entre estos dos tipos de etiquetas RFID, puede tomar decisiones informadas que se adapten mejor a sus necesidades operativas y financieras.
Comentario
Entradas populares
Caso de éxito: Optimización de la medición de nivel en tanques de grasa y aceite en la industria alimentaria
Elige el sensor adecuado para medir la distancia en tu aplicación
Ventajas e inconvenientes de los sensores inductivos empotrables, no empotrables y semiempotrables
Comprensión de los sensores discretos y analógicos: optimización de la eficiencia y la confiabilidad en la automatización industrial
Formulario de contacto
¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.
Balluff de México
-
Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146