Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Finalización de Celdas: mayor control de calidad y eficiencia

Domina los detalles de la activación de celdas, el envejecimiento y la garantía de calidad.

Posicionamiento preciso de robots en almacenes de baterías

Los sistemas de medición de posición con codificación magnética permiten un posicionamiento preciso en aplicaciones altamente dinámicas.

Saber más

Identificación fiable de objetos en el almacén de baterías

Los sensores ópticos permiten la detección y el posicionamiento precisos de palets y máquinas de almacenamiento y recuperación.

Saber más

Informe la temperatura y ahorre costos durante la finalización de la celda

Los concentradores IO-Link permiten la conexión digital de sensores de temperatura y minimizan el esfuerzo de cableado.

Saber más

El último tiempo en la producción de teléfonos móviles y baterías, junto con la finalización de los teléfonos móviles, es crucial porque tiene un impacto directo en la vida útil de las baterías. En esta fase, la celda se activa, envejece, clasifica y somete a un control de calidad para cumplir estrictas normas de seguridad y eficiencia.

Cada detalle es importante en estos procesos. Las celdas se cargan, descargan y envuelven en piezas especialmente diseñadas. La complejidad se añade la necesidad de almacenar de forma segura cientos de millas de celdas, cada una de ellas con datos únicos y métricas de calidad que son fundamentales para una calidad y confiabilidad constantes de las baterías.

Balluff satisface todos sus requisitos con un portafolio completo de soluciones. Nuestra tecnologíaRFID-permisos para seguimiento e identificación precisa.Concentradores IO-LinkDigitaliza las señales de temperatura y visualización de la batería. Estos productos no solo tienen mejores niveles de seguridad y eficiencia de procesos, sino que también tienen un alto rendimiento y una mayor eficiencia general de equipos (OEE) y producción de células.


Optimiza la finalización de nuestras células con productos especiales

Descubra productos adaptados para mejorar la eficiencia y calidad del proceso de acabado de células, la supervisión de la temperatura tiene la detección de objetos.


Más sobre la producción de baterías.

Descubra cómo las soluciones Balluff pueden ser las principales áreas clave de su proceso de fabricación de baterías.


¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nuestros expertos


Profundice sus conocimientos

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?