Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Domina la precisión y la eficiencia en el ensamblaje de celdas de batería

Garantizamos un ensamblaje de celdas preciso y confiable con sensores especializados, RFID y IO-Link

Posicionamiento exacto en el proceso de apilado durante el montaje de la celda

Con nuestros sensores fotoeléctricos podrá realizar tareas de posicionamiento críticas para el espacio de forma eficiente y fiable.

Saber más

Posicionamiento preciso de herramientas de soldadura durante el montaje de la celda.

Los sistemas de medición de posición de campo magnético ofrecen un control de proceso confiable y alta eficiencia.

Saber más

Garantizar la calidad en el montaje de células mediante el reconocimiento de códigos

Los BVS IdentSensors garantizan una garantía de calidad constante y una supervisión optimizada del proceso.

Saber más

El ensamblaje de la celda de la batería es una parte crucial del proceso de producción de la batería, y requiere precisión precisa dentro de la hora de cortar y apilar los electrodos, rellenar de electrolito y sellar. Este proceso no tiene margen de error.

Para ello, Balluff ofrece una serie de sensores altamente desarrolladossensores,RFID-tecnologías de procesamiento de imágenes yHubs E/S-Que le ayudará a cumplir sus estrictas normas de calidad al tiempo que aumenta el rendimiento y ahorra costes.

Estas soluciones optimizan el proceso para reducir errores y mejorar la calidad. Los sistemas RFID, por ejemplo, permiten un completo funcionamiento y almacenamiento de datos, mientras que los sensores garantizan la fiabilidad de los procesos de enrollado y posicionamiento de los componentes. Los concentradores IO-Link racionalizan la adquisición de datos de los sensores y mejoran la eficiencia del equipo general (OEE).

Mediante la integración de estas tecnologías, se alcanzan los más altos de calidad y eficiencia, sentando las bases para una producción de baterías superior. Con las soluciones en el medio Balluff el proceso de montaje de las celdas tiene excelentes resultados y el mejor rendimiento en las baterías.


Maximiza la eficiencia y calidad de tu proceso de manera remota

Optimiza el montaje de las celdas con productos personalizados


Más información sobre la producción de baterías.

Descubra cómo las soluciones Balluff pueden ser las principales áreas clave de su proceso de fabricación de baterías.


¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nuestros expertos


Profundice sus conocimientos

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?