Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Montaje de módulos y paquetes: garantía de precisión y trazabilidad

Obtenga un control y una eficiencia superiores en el ensamblaje de módulos y paquetes

Visualización flexible del proceso en el ensamblaje del paquete y del módulo de batería

Las LED SmartLights ofrecen una visualización concisa de los estados de la máquina durante el funcionamiento en curso.

Saber más

Monitorear motores de cinta transportadora

Los sensores de monitorización de estado detectan posibles problemas en una fase temprana y evitan así paradas no planificadas.

Saber más

Detección de presencia de células en montaje de baterías.

Los sensores de luz BOS garantizan una detección precisa de las celdas de la batería para un proceso de montaje estable y eficiente.

Saber más

Transmisión de energía y datos sin desgaste

Los acopladores inductivos garantizan una transmisión de energía y datos fiable y sin mantenimiento.

Saber más

Posicionar paletas y placas adaptadoras.

Los sensores inductivos de factor 1 detectan cualquier tipo de metal utilizado con una distancia de conmutación constante.

Saber más

Trazabilidad en el montaje de módulos, packs y sistemas.

Los sistemas RFID proporcionan una trazabilidad precisa y mejoran el control de procesos en todas las áreas de montaje.

Saber más

Optimice la tecnología de transporte y reduzca el consumo de energía.

Los módulos de red IO-Link aumentan la eficiencia y la productividad a través del control descentralizado del variador y un fácil manejo.

Saber más

La producción de baterías, la combinación de módulos y paquetes es crucial para integrar celdas individuales en grandes unidades funcionales, lo que garantiza precisión y durabilidad. Las celdas de las baterías pasan por estrictos controles de calidad, dependiendo de las diferentes fases de producción. Entre ellas están las pruebas de las celdas, el montaje de los módulos en bruto y las especificaciones finales para garantizar que cada módulo cumple con las normas más estrictas de rendimiento y seguridad.

Esta etapa es particularmente crítica para los grandes fabricantes, que cuentan con un menú que se sincroniza con las líneas de producción con las plantas que montan los vehículos para gestionar la eficiencia operativa.

Balluff ofrece una amplia gama de soluciones, incluidos sensores de visión,Hubs E/S-yRFID-Productos que se fabrican con un ensamblaje de precisión y un control de calidad robusto y robusto. La transmisión de energía inalámbrica cuenta con la optimización del suministro eléctrico y soluciones de comunicación robustas, ofrecemos los componentes que hacen que la producción sea más eficiente y fiable.


Optimiza el montaje de módulos y paquetes con nuevas claves de producto

Estas soluciones se basan en la máxima precisión y fiabilidad en el proceso de montaje y conforme a la OEE según la calidad del producto.


Más información sobre la producción de baterías.

Descubra cómo las soluciones Balluff pueden ser las principales áreas clave de su proceso de fabricación de baterías.


¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nuestros expertos


Profundice sus conocimientos

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?