Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Optimización de la producción de electrodos para obtener el máximo rendimiento de las baterías

Uso de soluciones avanzadas para la mezcla de Slurry, el revestimiento, el secado y el calandrado

Optimización de calandrado, corte y punzonado.

Configuraciones precisas y mantenimiento predictivo

Recubrimiento y secado perfectos

Control y transparencia para resultados óptimos

Mezcla de lechada precisa

Monitoreo y control eficiente de los procesos de mezcla.

La fabricación de electrodos es fundamental para la calidad y el rendimiento de las baterías de iones de litio. Este proceso incluye mezclado, recubrimiento, secado y calandrado de lodos con altas exigencias de optimización de los tiempos de ciclo.

Balluff ofrece soluciones especializadas como:RFID-Sistemas de trazabilidad completa, sensores fotoeléctricos para control de calidad yConcentradores E/S-Tecnología para comunicaciones de dispositivos eficientes y energéticamente eficientes que en conjunto mejoran la calidad del producto y la efectividad general del equipo (OEE) en la fabricación de baterías al tiempo que reducen los costos.

La integración de nuestras tecnologías en sus sistemas de fabricación de electrodos permite una mayor calidad y eficiencia y, por lo tanto, constituye la base para mejorar el rendimiento de la batería. Nuestras soluciones están diseñadas para garantizar una mezcla precisa de la lechada, un recubrimiento consistente y procesos optimizados de secado y calandrado.

Mezcla de Slurry preciso

Monitoreo y control eficiente de los procesos de mezcla.

Monitorear la condición del mezclador

Recopile datos de condición con sensores de monitoreo de condición y reciba información sobre posibles problemas en una etapa temprana.

Saber más

Detección de niveles de llenado en tanques de purines mediante ultrasonidos

Detección y monitoreo de nivel precisos en entornos exigentes.

Saber más

Monitoree la temperatura y la presión en sistemas de tuberías con sensores

Monitoreo confiable de las condiciones en tuberías y tanques para la producción de lodos.

Saber más

Supervise continuamente los pasos de producción con SmartLights

Luces de señalización LED inteligentes con diferentes colores y modos de visualización, así como segmentos.

Saber más

Optimice los procesos de mezcla de lodos con IO-Link

IO-Link permite la conversión eficiente de señales analógicas a digitales y, por lo tanto, mejora la eficiencia de su sistema.

Saber más

Detectar niveles de llenado de forma fiable

Los sensores capacitivos detectan de forma fiable el nivel de llenado en recipientes no metálicos y medios altamente conductores.

Saber más


Optimización de calandrado, corte y punzonado.

Configuraciones precisas y mantenimiento predictivo

Simplifique el cableado y reduzca costos

Máxima flexibilidad y eficiencia en su automatización con soluciones innovadoras IO-Link.

Saber más

Ajuste guiado de la posición del rodillo durante el calandrado

Aumente la eficiencia de sus cambios de formato con el indicador de posición digital BDG y su guía de usuario intuitiva.

Saber más

Control y seguimiento eficientes durante el calandrado

La transmisión en tiempo real de datos de sensores a través de IO-Link permite la máxima productividad.

Saber más

Visualice los procesos del calendario

Monitoreo sencillo de sus procesos de calandrado con SmartLight BNI.

Saber más

Ajuste preciso de la posición de los cilindros hidráulicos en el calandrado

Máxima precisión para sus procesos de calandrado con los versátiles sensores de posición inductivos.

Saber más

Identifique herramientas de forma segura y manténgalas de forma proactiva

Gestión y mantenimiento optimizados de herramientas con el sistema RFID Industrial BIS U.

Saber más

Optimizar y monitorear los procesos de corte.

IO-Link garantiza la captura de datos del sensor en tiempo real y minimiza el esfuerzo de cableado.

Saber más

Identificar de forma fiable las herramientas de punzonado

Máxima fiabilidad del proceso mediante la validación automática de herramientas con el sistema UHF RFID BIS.

Saber más

Mida continuamente la posición de la herramienta de punzonado en el proceso de entallado.

Los sensores de posición magnetoestrictivos garantizan una supervisión precisa de las herramientas y, con ello, la máxima calidad del proceso.

Saber más


Recubrimiento y secado perfectos

Control y transparencia para resultados óptimos

Transferir datos de proceso analógicos al controlador.

Nuestros módulos de red y maestros IO-Link permiten una transferencia eficiente de datos desde sensores de presión y temperatura al PLC.

Saber más

Monitorear el estado de los extractores.

El kit de herramientas de monitoreo de condición verifica de manera confiable el estado de los extractores y las puertas de servicio y permite el monitoreo remoto.

Saber más

Visualice los procesos involucrados en el recubrimiento y secado de electrodos.

Mejore la supervisión de sus procesos de recubrimiento y secado con SmartLights BNI de Balluff y reaccione rápidamente ante las desviaciones.

Saber más

Supervisar la inclinación de las bandas de material en los procesos de secado y recubrimiento.

Con los sensores de inclinación capacitivos BSI se garantiza un guiado preciso del material.

Saber más

Monitoree la disponibilidad de material con sensores ultrasónicos

Asegure una disponibilidad continua de material en sus procesos de recubrimiento con los sensores ultrasónicos BUS flexibles de Balluff.

Saber más

Supervise la disponibilidad de material con sensores de distancia optoelectrónicos

Evite interrupciones en la producción en el proceso de recubrimiento con los sensores de distancia optoelectrónicos BOD de Balluff para un control preciso del material.

Saber más

Identifique de forma fiable las bobinas de los electrodos

Evite errores de materiales y diseñe procesos de recubrimiento de manera eficiente con RFID.

Saber más


Transforma la fabricación de electrodos con los mejores productos de su clase

Logra un nuevo nivel de precisión y control en la producción de electrodos con nuestros componentes y soluciones personalizados que han sido probados por los principales fabricantes de baterías y fabricantes de máquinas.


Más sobre la producción de baterías

Descubra cómo las soluciones de Balluff pueden mejorar áreas clave de su proceso de fabricación de baterías.


¿Tienes preguntas? ¡Contacta con nuestros expertos!


Profundiza tu conocimiento

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?