- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- Monitoreo de condiciones
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- IO-Link. La solución ideal
- Soluciones para el entorno de la soldadura
- Protección contra explosiones
- Detección de nivel
- Detección de errores
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
Uso de acopladores inductivos para transmitir datos y energía
Las mesas rotativas requieren que los datos se transmitan de partes rotativas a partes fijas de la máquina. La forma tradicional de manejar esto es con anillos colectores, pero estos están sujetos a fuertes cargas mecánicas, y el desgaste produce fallas y costosos tiempos de paro. La solución son los acopladores inductivos de Balluff: transmiten energía y señales a través de un espacio de aire de hasta 5 mm, de manera rápida, confiable y con un alto rendimiento. La instalación y el montaje o el reemplazo son simples usando plug-and-play y una cómoda conexión de enchufe M12. De esta manera, nuestros acopladores inductivos garantizan un alto tiempo de actividad, tiempos de ciclo cortos y procesos flexibles.