- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- Monitoreo de condiciones
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- IO-Link. La solución ideal
- Soluciones para el entorno de la soldadura
- Protección contra explosiones
- Detección de nivel
- Detección de errores
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
Control del nivel de llenado
Cuando es necesario eliminar los desechos de la fundición en caliente, los sensores pueden garantizar que los contenedores de desechos no estén sobrecargados y que los desechos no se caigan de la banda transportadora. Pero a estas temperaturas, un sensor estándar no duraría mucho. Balluff ha desarrollado una carcasa protectora especial para sensores fotoeléctricos que extiende su vida útil en condiciones como estas. Con refrigeración por agua opcional, la función del sensor se puede garantizar de forma permanente a temperaturas de hasta +160 °C.