- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- Monitoreo de condiciones
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- IO-Link. La solución ideal
- Soluciones para el entorno de la soldadura
- Protección contra explosiones
- Detección de nivel
- Detección de errores
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
Verificación de láminas
Para permitir recortes complejos en la fundición a presión, los moldes suelen estar equipados con pasadores dentro de la herramienta. Después de que las fundiciones se hayan endurecido, se debe realizar una verificación de fiabilidad para determinar si el pasador ha alcanzado su final de carrera para que las fundiciones puedan ser presionadas desde el molde sin causar daño. Debido a las altas temperaturas, los sensores estándar no funcionarán aquí. Con los interruptores de final de carrera mecánicos resistentes a temperaturas de hasta +180 °C, Balluff ofrece una solución económica y duradera para un control preciso de los pasadores. Estos eliminan fallas que consumen tiempo y los costos asociados a las mismas. Para proteger la conexión, use un cable de alta temperatura Balluff.