- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- Monitoreo de condiciones
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- IO-Link. La solución ideal
- Soluciones para el entorno de la soldadura
- Protección contra explosiones
- Detección de nivel
- Detección de errores
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
Posicionamiento de contenedores
La posición del contenedor también debe ser monitoreada para el retiro. Los sensores inductivos de Balluff clasificados para tolerar altas temperaturas se pueden usar aquí sin ninguna preocupación. Tanto sus carcasas como sus cables están optimizados para soportar temperaturas elevadas de hasta +230 °C. Gracias a sus diversas formas, los sensores pueden integrarse fácilmente aún en condiciones donde el espacio es un bien escaso.