- Des capteurs et une technologie de réseau exceptionnels pour les industries de l'emballage, de l'alimentation, des boissons, de la pharmacie et des cosmétiques
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Automatisation dans l'industrie des semi-conducteurs
- Travail des métaux
- Technique d'entraînement électrique
- Sciences de la vie
- Industrie du plastique
- Machines de travail mobiles
- Production d'énergie
- Fluidique
- Automatisation de l'intralogistique : améliorer l'efficacité et le débit
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
- Révolution dans l'automatisation de la production de batteries : assurer une efficacité et une qualité maximales
- Industrie du pneumatique
- Technique de circulation
Du système hydraulique à la solution d'entraînement numérique
Interconnectés et hautement flexibles
![Du système hydraulique à la solution d'entraînement numérique](/images-2/containers/assets/industries-solutions/industries/fluid-power-technology/fluid-power-technology-digital-drive-solution.jpg/764be571977667f7d2d0a71a8dedace8.jpg)
Les capteurs et actionneurs universels résolvent une grande variété de tâches et fournissent des informations et des valeurs sous forme numérique via le protocole normalisé IO-Link (IEC 61131-9). La communication s'effectue par l'intermédiaire d'un module IO-Link Master dans le niveau bus de terrain et dans le système de commande.
Les données transmises fournissent des informations supplémentaires permettant un diagnostic, et peuvent être documentées et visualisées directement, ou analysées dans le Cloud.
Cette solution vous offre des avantages essentiels grâce à l'interface IO-Link
Installation simple au moyen de câbles standard préconfectionnés
Rentabilité élevée grâce à des câbles standard non blindés peu coûteux
Signaux sans interférences via l'interface numérique
Manipulation simple, étant donné que le logiciel de paramétrage et les données de service sont non-propriétaires.
Surveillance, analyse, documentation aisées, étant donné la disponibilité de données de service personnalisées
(1) Commande machine (2) Analyse, documentation des données dans le Cloud (3) Contrôle, visualisation des données saisies (4) Axe autonome dans le niveau terrain (5) Détection du débit de fluides liquides à l'aide de débitmètres thermiques BFF (6) Mesure de température à l'aide de capteurs de température BFT (7) Paramétrage de vannes via l'IO-Link (8) Mesure de pression à l'aide de capteurs de pression BSP (9) Détection de niveau continue à l'aide de systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL (10) Contrôle de niveau via détection de seuils à l'aide de capteurs capacitifs BCS