Surveiller la disponibilité des matériaux avec des capteurs à ultrasons
Capteurs à ultrasons BUS pour une surveillance flexible de la disponibilité des matériaux dans le processus de revêtement
La disponibilité des films supports est déterminante pour un processus d'enduction continu et efficace. Les capteurs à ultrasons BUS de Balluff surveillent le niveau de matériau sur les rouleaux en mesurant précisément la distance par rapport au film, indépendamment de la couleur du matériau ou de sa transparence. Les capteurs offrent une grande fiabilité dans des environnements difficiles et peuvent être facilement paramétrés et intégrés dans des systèmes existants grâce à l'interface IO-Link. Grâce à la détection précoce d'un stock de matériau insuffisant, le personnel opérateur peut réagir rapidement et remplacer les bobines à temps afin de poursuivre le processus sans interruption.
Les particularités
- Indépendamment de la couleur du matériau ou de sa transparence, surveillance fiable du stock de matériau grâce à la technologie à ultrasons.
- Nombreuses possibilités de paramétrage et fonctions supplémentaires grâce à IO-Link pour une adaptation optimale aux différentes applications
- Design robuste pour une utilisation dans un environnement industriel difficile
- Écran bien lisible pour une mise en service et une surveillance d'état simples
Détecteurs à ultrasons recommandés pour la surveillance des matériaux dans les processus de revêtement :
Capteurs à ultrasons résistants à la haute pression
- Modèle
- Ø 47 mm
- Raccord process
- G 1"
- Sortie analogique
- Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA
- Sortie de commutation
- PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
- Matériau du boîtier
-
Acier inoxydable (1.4571)
PBT, TPU - Face sensible, matériau
- PTFE
- Portée
- 85...1500 mm
- Fréquence de commutation
- 9 Hz
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Fidélité de répétition
- ± 0.15 % FS
- Résistance à la pression max.
- 6 bar
- Tension d'emploi Ub
- 9...30 VDC
Capteurs à ultrasons avec sortie analogique
- Modèle
- Ø 12 mm
- Sortie analogique
- Analogique, tension 0…10 V
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
Laiton nickelé, nickelé
PBT - Face sensible, matériau
- Mousse PU/Résine époxy/Verre
- Portée
- 20...250 mm
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Fidélité de répétition
- ± 0.15 % FS
- Tension d'emploi Ub
- 15...30 VDC
Autres exemples d'applications dans le domaine du revêtement et du séchage
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Industry brochure battery industry