Surveiller la disponibilité des matériaux avec des capteurs de distance optoélectroniques
Capteurs de distance BOD pour une détection précise de la quantité de matériau sur les rouleaux lors du processus d'enduction
Pour s'assurer qu'il y a toujours suffisamment de film support disponible dans le processus d'enduction, on utilise les capteurs de distance optoélectroniques BOD de Balluff. Ces capteurs mesurent la distance par rapport au rouleau de film et détectent avec précision la quantité de matériau encore disponible. Le faisceau laser visible des capteurs permet un alignement simple et rapide, tandis que l'interface IO-Link intégrée simplifie le paramétrage et l'intégration dans les systèmes existants. Dès que la quantité de matériau tombe en dessous d'une valeur définie, le personnel opérateur est informé, ce qui permet de remplacer les bobines à temps et d'éviter les interruptions de production.
Les particularités
- Contrôle précis de la distance pour une détection fiable de la quantité de matériau sur les bobines
- Rayon laser visible pour un ajustement simple et rapide du capteur
- Nombreuses fonctions supplémentaires et possibilités de paramétrage grâce à IO-Link pour une adaptation facile aux exigences spécifiques
- Écran bien lisible pour visualiser les fonctions de réglage et l'affichage d'état
Produits recommandés pour la surveillance des matériaux dans les processus de revêtement
Equerre de fixation pour capteurs optoélectroniques
- Version
-
Équerre de montage
2 axes réglables - Utilisation
- pour capteurs optoélectroniques BOS 23K
- Matériau
- Acier inoxydable
- Dimensions
- 25 x 40 x 64.5 mm
- Fixation
- Vis
Détecteurs de distance avec boîtier en plastique et laser rouge pour washdown
- Special characteristics
- Washdown
- Série
- 23K
- Dimensions
- 51 x 23 x 52.4 mm
- Interface
-
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Principe de fonctionnement
- Capteur de distance optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Mesure de la propagation de la lumière
- Caractéristique faisceau
- collimaté
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 5.5 x 7 mm à 5 m
- Portée
- 100...5000 mm
- Précision
- ±0.6 % FS
- Fidélité de répétition
- 0.024 % FS
- Résolution
- ≤ 5 mm
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Détecteurs de distance avec boîtier en plastique et laser à lumière rouge
- Série
- 26K
- Dimensions
- 17 x 50 x 50 mm
- Interface
-
Analogique, courant: 4…20 mA
linéaire croissant/décroissant
2x PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Principe de fonctionnement
- Capteur de distance optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Triangulation
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 2 x 4.5 mm à 300 mm
- Portée
- 80...300 mm réglable
- Précision
- ±0.25 % FS
- Fidélité de répétition
- 0.25 % FS
- Résolution
- 0.1 % FS
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
Autres exemples d'application dans le domaine du revêtement et du séchage
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Industry brochure battery industry