Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Surveiller la disponibilité des matériaux avec des capteurs de distance optoélectroniques

Capteurs de distance BOD pour une détection précise de la quantité de matériau sur les rouleaux lors du processus d'enduction

Pour s'assurer qu'il y a toujours suffisamment de film support disponible dans le processus d'enduction, on utilise les capteurs de distance optoélectroniques BOD de Balluff. Ces capteurs mesurent la distance par rapport au rouleau de film et détectent avec précision la quantité de matériau encore disponible. Le faisceau laser visible des capteurs permet un alignement simple et rapide, tandis que l'interface IO-Link intégrée simplifie le paramétrage et l'intégration dans les systèmes existants. Dès que la quantité de matériau tombe en dessous d'une valeur définie, le personnel opérateur est informé, ce qui permet de remplacer les bobines à temps et d'éviter les interruptions de production.

Les particularités

  • Contrôle précis de la distance pour une détection fiable de la quantité de matériau sur les bobines
  • Rayon laser visible pour un ajustement simple et rapide du capteur
  • Nombreuses fonctions supplémentaires et possibilités de paramétrage grâce à IO-Link pour une adaptation facile aux exigences spécifiques
  • Écran bien lisible pour visualiser les fonctions de réglage et l'affichage d'état

Produits recommandés pour la surveillance des matériaux dans les processus de revêtement

BOD0020

Détecteurs de distance avec boîtier en plastique et laser rouge pour washdown

BOD0006

Détecteurs de distance avec boîtier en plastique et laser à lumière rouge

BAM01FK

Equerre de fixation pour capteurs optoélectroniques

BOD0020

Détecteurs de distance avec boîtier en plastique et laser rouge pour washdown

Special characteristics
Washdown
Série
23K
Dimensions
51 x 23 x 52.4 mm
Interface
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Mesure de la propagation de la lumière
Caractéristique faisceau
collimaté
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Taille du spot lumineux
5.5 x 7 mm à 5 m
Portée
100...5000 mm
Précision
±0.6 % FS
Fidélité de répétition
0.024 % FS
Résolution
≤ 5 mm
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Plus de détails sur le produit
BOD0006

Détecteurs de distance avec boîtier en plastique et laser à lumière rouge

Série
26K
Dimensions
17 x 50 x 50 mm
Interface
Analogique, courant 4…20 mA
linéaire croissant/décroissant
2x PNP Contact à fermeture/ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Taille du spot lumineux
2 x 4.5 mm à 300 mm
Portée
80...300 mm réglable
Précision
±0.25 % FS
Fidélité de répétition
0.25 % FS
Résolution
0.1 % FS
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit
BAM01FK

Equerre de fixation pour capteurs optoélectroniques

Version
Équerre de montage
2 axes réglables
Utilisation
pour capteurs optoélectroniques BOS 23K
Matériau
Acier inoxydable
Dimensions
25 x 40 x 64.5 mm
Fixation
Vis
Plus de détails sur le produit

Autres exemples d'application dans le domaine du revêtement et du séchage

Découvrir d'autres thèmes

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?