Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Fonctionnement, structure et technologies de capteurs

Comment fonctionnent les capteurs

Un capteur convertit la grandeur physique à mesurer en une grandeur électrique et traite cette dernière de telle manière à ce que les signaux électriques puissent être facilement transmis et traités en aval. Le capteur peut signaler si un objet est présent ou absent (binaire) ou si une valeur mesurée est atteinte (analogique ou numérique).

Les principaux composants d'un capteur

Un capteur est constitué de trois composants principaux :

(1) La zone sensible contient la technique sensorielle, qui repose sur une technologie donnée. Grâce à la diversité des technologies disponibles, vous pouvez choisir la technologie de capteurs adaptée à votre application.

(2) L'électronique de traitement convertit la grandeur physique à mesurer en une grandeur électrique.

(3) La sortie de signal contient l'électronique, qui est reliée avec un système de commande.

Diverses technologies de capteurs vous aident à détecter ou à mesurer des objets. Selon la technologie, les capteurs délivrent un signal de commutation ou une valeur mesurée :

  • Les capteurs inductifs génèrent un champ électromagnétique. Celui-ci crée des courants de Foucault dans les objets métalliques. Le capteur détecte ce changement.

  • Les capteurs capacitifs génèrent un champ de mesure capacitif. Un objet entrant dans le champ de mesure entraîne la modification de ce dernier. Le capteur réagit à ce changement.

  • Les capteurs optoélectroniques (barrages optiques) sont toujours constitués d'un émetteur et d'un récepteur. Il existe des détecteurs optiques, des barrages optiques à réflexion et des barrages optiques unidirectionnels.

  • Les capteurs à ultrasons émettent une impulsion sonore dans la plage non audible. L'écho de l'objet est exploité.

  • Les capteurs magnétiques détectent un aimant externe. L'intensité du champ générée par l'aimant est exploitée.

  • Les capteurs magnétostrictifs détectent la position d'un aimant au moyen d'une mesure du temps de propagation.

Aperçu des capteurs inductifs

Aperçu des capteurs capacitifs

Aperçu des capteurs optoélectroniques

Aperçu des capteurs à ultrasons

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?