Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Mesure – mesure de position rotative

Détection de vitesses de rotation et de positions

Mesure – mesure de position rotative

Vous souhaitez mesurer la position ou la vitesse de rotation d'un axe rotatif ? Par exemple sur un entraînement, un arbre ou des éléments de machine mobiles ? Les exigences en matière de technique sensorielle sont aussi différentes que les applications. C'est pourquoi différentes technologies sont mises en œuvre : systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique dotés d'une capacité temps réel et à haute résolution, ou capteurs d'inclinaison précis.

Exemples d'application

Sur une machine de découpe / d'impression, des pièces, p. ex. des plaque métallique, sont imprimées, gravées ou découpées. Ceci exige une précision particulièrement élevée lors du positionnement de la pièce sur la machine. Montés sur les deux axes rotatifs de la machine, des systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique mesurent la position de la pièce et veillent à une avance régulière.

Sur une installation à cylindres paraboliques, la lumière du soleil est focalisée sur des cylindres paraboliques par l'intermédiaire de miroirs paraboliques, où elle est accumulée sous forme d'énergie thermique. Afin d'atteindre la puissance énergétique optimale, la position du miroir parabolique doit être réorientée en fonction de la position du soleil. Des capteurs d'inclinaison signalent la position actuelle du miroir parabolique à l'automate, qui le réajuste en conséquence.

Technologies de capteurs

Un système de mesure de déplacement à codage magnétique est constitué d'un corps de mesure à codage magnétique et d'un capteur. Le corps de mesure est composé de pôles nord et sud codés se trouvant les uns derrière les autres et qui génèrent un champ magnétique. Le capteur détecte ce champ et les transitions de pôle en passant devant le corps de mesure. Ces systèmes de mesure de déplacement sont très robustes, très précis et très rapides.

Un capteur d'inclinaison mesure continuellement la position d'un objet sur un axe horizontal ou vertical jusqu'à 360°. Le signal de sortie dépend de l'angle mesuré et de la plage de mesure du capteur. Il existe des capteurs d'inclinaison à fluide pour des applications statiques et des capteurs MEMS pour des applications mobiles.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?