Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Mesure – mesure de distance

L'une des tâches les plus fréquentes dans le domaine des capteurs

Mesure – mesure de distance

Vous devez résoudre le problème afin de mesurer de façon automatisée et précise la distance par rapport à un objet ? Dans ce cas, les capteurs de distance vous aideront. Lors du choix du capteur correct, nous recommandons de tenir compte de la portée du capteur et de la nature de l'objet à mesurer. Les plages de mesure s'étendent de quelques millimètres à plusieurs mètres.

Exemples d'application

Sur les éoliennes, des freins à disque sont utilisés en différents endroits. Des capteurs de distance inductifs robustes et précis contrôlent en permanence ces disques de frein et avertissent à temps lorsqu'un remplacement des garnitures de frein devient nécessaire.

Dans le cas d'installations à enrouleur et dérouleur, un capteur optoélectronique mesure en continu le diamètre de rouleau qui augmente ou qui diminue. Et cela indépendamment du matériau en rouleau et de sa couleur. De ce fait, les rouleaux peuvent être changés en réduisant au maximum les temps d'immobilisation.

Technologies de capteurs

La mesure de distance, d'écartement et d'éloignement sont différents termes désignant la même tâche. Indépendamment de la désignation de la tâche, différents capteurs sont utilisés dans l'industrie, lesquels sont établis selon leurs propriétés techniques :

  • les capteurs inductifs mesurent la distance par rapport à un objet métallique dans des environnements hostiles

  • les capteurs capacitifs mesurent la distance par rapport à tout matériau

  • les capteurs optoélectroniques et les capteurs à ultrasons sont appropriés pour des distances de l'ordre du mètre

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?