- Barrages optiques unidirectionnels
- Barrières lumineuses à fourche et barrières lumineuses angulaires
- Barrières lumineuses à réflexion
- Cadres optiques
- Capteurs de couleur
- Capteurs à fibre optique
- Détecteur lumineux
- Détecteurs de luminescence
- Détecteurs optiques de distance
- Micromote - têtes de capteur optique
- Rampes et grilles lumineuses
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs de contraste
Capteurs optoélectroniques
Disponible en:
1 Série
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Les détecteurs de contraste sont des capteurs photoélectriques à haute résolution qui distinguent les objets selon leurs valeurs de gris. Les détecteurs de contraste robustes de Balluff détectent déjà de faibles différences de contraste, disposent d'une fréquence de commutation élevée jusqu'à 30 kHz et sont donc particulièrement rapides. Ils permettent une grande précision de positionnement et conviennent donc à de multiples applications, par exemple dans l'industrie de l'impression et de l'emballage.
Les particularités
- commutation précise pour des processus rapides - fréquence de commutation élevée jusqu'à 30 kHz
- différents types de lumière (laser, rouge/vert/bleu ou lumière blanche)
- grandes portées avec le laser
- points lumineux bien visibles pour un alignement facile
- prolongations d'impulsions
- apprentissage externe possible
- également disponible avec un signal de sortie analogique
- réglage facile par écran (également disponible sans écran)
- différentes séries pour différentes applications
Guide produit pour la reconnaissance d'objets
Dites-nous quelles sont vos exigences et nous vous dirons de quel produit vous avez besoin !
1 Série
|
Série
|
Interface | Portée min. | Portée max. | Type de lumière | Type de raccordement | Matériau du boîtier primaire | Modèle | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link-Device, Analogique, tension, PNP/NPN, Push-Pull/IO-Link, PNP | 6 mm | 21 mm | LED lumière blanche, Lumière verte / rouge, Lumière bleue / verte / rouge, Lumière blanche, LED RGB | Câble, Connecteur | Zinc, Aluminium, ABS, PBT | parallélépipédique, Ø 18 mm |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.