Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Capteurs de couleur

Capteurs optoélectroniques

Disponible en:

3 Séries

Les capteurs de couleur polyvalents Balluff BFS simplifient et accélèrent vos processus automatisés. Par exemple, ils sont efficaces pour détecter des nuances de couleurs, que ce soit dans le domaine textile, sur des tôles peintes, ou pour repérer des couleurs sur des emballages ou des étiquettes. Qu'il s'agisse de capteurs TrueColor ou RGB, nos capteurs de couleur trient les pièces non conformes, garantissant ainsi une qualité constamment élevée de vos produits. Ils renforcent la fiabilité de votre chaîne de production.

Les capteurs Balluff TrueColor voient comme l'œil humain avec une meilleure résolution. Ils distinguent les nuances de couleur les plus petites et vous permettent d'évaluer la qualité de vos pièces produites. A cet effet, ils contrôlent avec une précision qui reste insensible à la lumière du jour. Toujours objectifs et absolument indéfectibles.

Les capteurs de couleurs RGB reconnaissent et distinguent les différentes couleurs en mesurant l'intensité des composants lumineux rouges, verts et bleus. Le fait qu'ils effectuent plusieurs mesures de couleur par seconde est un grand avantage dans les applications où il faut détecter des changements de couleur rapides ou des objets de couleurs différentes qui se suivent.

Les particularités

  • Fréquence de commutation élevée
  • Avec ou sans afficheur
  • Robustes et aptes au service en milieu industriel
  • Variantes dans un petit boîtier pour un montage peu encombrant
  • Selon le type, grandes portées jusqu'à 400 mm grâce à des sources de lumière blanche puissantes
  • En option avec interface IO-Link pour un paramétrage simple
  • Distinction d'un nombre quelconque d'objets
  • Très haute résolution de couleur
  • Paramétrage spécifique à l'application

Guide produit pour la reconnaissance d'objets

Dites-nous quelles sont vos exigences et nous vous dirons de quel produit vous avez besoin !

3 Séries

Série
Interface Raccordement Série Portée max. Type de lumière
Actions
IO-Link-Device, Push-Pull/IO-Link Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles 6K 15 mm LED RGB
PNP Connecteur, connecteur mâle M12x1, 8 pôles 26K 32 mm Lumière blanche
IO-Link, PNP/NPN Câble, 2,00 m, PUR, Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles 33M Lumière blanche
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?